Контакт
Обратная связь

Считыватели кода на основе камеры

Многогранные, производительные, простые

Считыватели кода на основе камеры отличаются многогранностью, высокой производительностью, удобством в эксплуатации и простотой.

Даже при высоких скоростях транспортировки они обеспечивают надежное считывание и точный анализ 1D-, 2D-, DPM-кодов, в том числе частично поврежденных. Для любого назначения и любого вида поверхностей (металл, стекло, пластик, бумага) имеется свое подходящее решение. Множество модификаций, типов интерфейсов и вариантов организации сети, в полном соответствии с ужесточающимися требованиями будущего.

Фильтровать по:
1500.0 mm 2500.0 mm

6 результатов:

Результаты 1 - 6 из 6

Вид: Галерея Список
Семейство Lector65x
Гибкое считывание кодов на движущейся ленте
  • Разрешение 2/4 Мп, высокая кадровая частота 40 Гц
  • Динамическая регулировка фокуса от объекта к объекту
  • Встроенная светодиодная подсветка повышенной мощности
  • Функциональные клавиши, лазерный целеуказатель, оптический и акустический сигнал обратной связи
  • Интеллектуальные, быстрые алгоритмы декодирования
Семейство Lector64x
Высокая эффективность для задач по считыванию кода
  • Разрешение 1,7 Мп, высокая кадровая частота 40 Гц
  • Встроенная светодиодная подсветка повышенной мощности
  • Функциональные клавиши, лазерный целеуказатель, оптический и акустический сигнал обратной связи
  • Интеллектуальные, быстрые алгоритмы декодирования
Семейство Lector62x
Идеальное зрение – при любом освещении
  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования и высокопроизводительный DPM-декодер
  • Нечувствителен к внешнему освещению
  • Светосильные красные, синие, инфракрасные светодиоды
  • Гибкие, оптические аксессуары, такие как поляризационный фильтр или куполообразная насадка
  • Компактная конструкция с поворотным блоком подключения
  • Помощник по настройке с автофокусом, лазерный целеуказатель, зелёный светодиод обратной связи
  • Карта памяти MicroSD для резервных копий параметров и сохранения изображений
  • Инновационная обработка данных с обширным указанием формата для сортировки, фильтрации и вывода
Семейство ICR89x System
Быстрее. Надежнее. Великолепнее.
  • КМОП-датчик Dual-line для высочайшего качества считывания штрихкодов и символов
  • Высочайшая частота развертки (30 кГц) для изображений высокого разрешения (200 dpi) при скоростях движения до 3,8 м/с
  • Большое поле считывания для диапазонов до 1200 мм
  • Система поддерживает все распространенные типы одномерных, двухмерных кодов и почтовых индексов
  • Пять каналов вывода изображения для оптического распознавания символов (OCR), видеокодирования и диагностики
  • Клонирование параметров для всех компонентов
  • Режим ожидания с интеллектуальной схемой управления
  • Промышленный дизайн, не требуется внешний ПК
Семейство Lector63x
Интеллектуальный. Удобный. Интуитивный.
  • Считыватель кода с датчиком до 2 мегапикселей
  • Гибкий дизайн оптики и фильтров
  • Встроенная мощная сменная подсветка
  • Интуитивный интерфейс управления, с гибкой строкой результатов и вариантами анализа кодов
  • Функциональные клавиши, лазерный целеуказатель, акустический сигнал и светодиод обратной связи
  • Карта памяти microSD
Семейство ICR88x System
Компактнее. Надежнее. Великолепнее.
  • Система камер новейшего поколения, оптимизированная для работы на коротких расстояниях считывания
  • КМОП-датчик Dual-line для максимального качества считывания
  • Высочайшая частота развертки до 19 кГц для изображений высокого разрешения (> 200 dpi)
  • Все декодирующие устройства интегрированы в камеру
  • Высочайший уровень надежности, не требуется наличия внешнего ПК
  • Система поддерживает все распространенные типы одномерных / двухмерных кодов
  • Клонирование параметров для всех компонентов
  • Возможность интеграции других систем отслеживания и контроля

Результаты 1 - 6 из 6

Наверх