Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры
IDM26x

Идентификация двухмерных кодов в неблагоприятных условиях

Преимущества

  • Быстрое и корректное считывание даже плохо отпечатанных штрихкодов — без необходимости в ручном вводе данных
  • Высокая надёжность благодаря промышленной степени защиты IP65 и прочному корпусу
  • Простота фиксации штрихкода благодаря чётко видимому крестику лазера
  • Простая и гибкая интеграция в промышленные сети благодаря соединительным изделиям SICK
  • Интуитивное и простое управление благодаря комбинированному подтверждению считывания

Обзор

Идентификация двухмерных кодов в неблагоприятных условиях

Ручные сканеры IDM26x надёжно и качественно распознают двухмерные коды, а также все распространённые типы линейных или композитных кодов. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP 65 ручной сканер уверенно работает в самых сложных окружающих условиях. При этом он легкий, удобно располагается в руке и отличается простотой и интуитивностью управления (тройное подтверждение считывания: светодиод, бипер и вибрация). Беспроводные варианты обеспечивают гибкость применения и мобильность. Для интеграции в промышленные сети (PROFIBUS, PROFINET и др.) предлагаются модули подключения SICK. Сочетание надежности считывания, прочного корпуса и соединительных элементов SICK позволяет использовать сканер в самых разных областях промышленного применения.

Краткий обзор
  • Идентификация всех распространённых одномерных, двухмерных и композитных кодов
  • Надёжное, качественное и быстрое считывание кода
  • Надежный и прочный корпус со степенью защиты IP 65
  • Поддержка всех распространенных проводных и беспроводных интерфейсов, а также шин промышленных сетей посредством модулей подключения SICK
  • Подтверждение считывания (Good Read) с помощью светодиодной индикации, звукового сигнала и вибрации

 

Преимущества

Интеграция в промышленные сети

Интеграция в многочисленные технологии промышленных сетей посредством модульный соединительных изделий: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Для использования в системах, например, при использовании фиксированных сканеров одномерных штрих-кодов, 2D-камер и RFID-считывателей, подключение AUX обеспечивает экономичное решение.
Для стационарных систем измерения объёма часто требуется мобильное считывание кода для идентификации товара – экономически решено посредством подключения AUX
В этом видеоуроке приводятся примеры материалов и шагов для интеграции в промышленную сеть
Простая интеграция PROFIBUS в большие системы идентификации или измерения объёма через модуль PROFIBUS CDF600-2

Простая интеграция в многочисленные технологии промышленных сетей и системы идентификации через модульные соединительные изделия

Промышленное назначение: осязаемые преимущества для Вашей гибкости

Ручные сканеры IDM26x надёжно и качественно распознают двухмерные коды, а также все распространённые типы линейных или композитных штрихкодов. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP65 ручной сканер уверенно работает в самых сложных условиях окружающей среды. При этом он лёгкий, удобно располагается в руке и отличается простотой и интуитивностью управления (тройное подтверждение считывания: светодиод, бипер и вибрация). Беспроводные варианты обеспечивают гибкость применения и мобильность. Сочетание надежности считывания, прочного корпуса и соединительных элементов SICK позволяет использовать сканер в самых разных областях промышленного применения.
Идентификация шин при автоматизации производства: высокая надёжность благодаря промышленной степени защиты IP65 и прочному корпусу
Сбор данных в производстве: отслеживание продуктов и процессов с помощью надёжной идентификации кода
Мобильное измерение объема штучных грузов и поддонов. Ручной сканер определяет код и начинается измерение объёма.

Компактный, чрезвычайно надёжный и ударопрочный для жёсткой, требовательной промышленной повседневной жизни

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndustrial
    Читаемые структуры кодов1D, 2D, Stacked
    Разрешение кода

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Расстояние считывания30 mm ... 400 mm
    Датчик1280 px x 800 px
    Диапазон рабочих температур–20 °C ... +50 °C
    Тип защитыIP65
    Ударопрочность50 проб на падение с высоты 2 м, на бетон
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    Bluetooth
    • 1) Действительно для Code 39.
    • 2) Действительно для кодов Data-Matrix.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх