Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры
IDM24x

Удобная и надежная идентификация двухмерных кодов

Преимущества

  • Всего одно устройство для множества видов штрихкода
  • Быстрая и корректная идентификация без ручного ввода данных
  • Простота и удобство в обращении, в том числе в условиях активного рабочего процесса
  • Гибкие возможности применения благодаря различным опциям
  • Беспроводной вариант обеспечивает мобильность в любой области применения

Обзор

Удобная и надежная идентификация двухмерных кодов

Ручные сканеры IDM24x надежно и качественно распознают двухмерные коды, а также все распространенные типы линейных и композитных штрихкодов. Инновационная миниатюрная матричная камера обеспечивает быструю и надежную идентификацию кода независимо от его положения. Благодаря предельно легкой и эргономичной конструкции сканер удобно располагается в руке и отличается особым комфортом в работе. В презентационном режиме сканер автоматически определяет ситуации, когда в зоне действия оказывается штрихкод, и осуществляет считывание. Благодаря наличию проводных и беспроводных вариантов для каждой конкретной задачи найдется оптимальное решение. Сочетание быстрого и надежного считывания одномерных и двухмерных кодов, эргономичного дизайна и простоты в обращении создает идеальные условия для ежедневного использования сканера в самых разных областях непромышленного применения.

Краткий обзор
  • Идентификация всех распространенных одномерных, двухмерных и композитных кодов
  • Надежное, качественное и быстрое считывание кода
  • Компактная конструкция, легкий корпус
  • Ручное применение и использование без рук в презентационном режиме
  • Доступны проводные и беспроводные версии

 

Преимущества

Интеграция в промышленные сети

Интеграция в многочисленные технологии промышленных сетей посредством модульный соединительных изделий: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Для использования в системах, например, при использовании фиксированных сканеров одномерных штрих-кодов, 2D-камер и RFID-считывателей, подключение AUX обеспечивает экономичное решение.
Для стационарных систем измерения объёма часто требуется мобильное считывание кода для идентификации товара – экономически решено посредством подключения AUX
В этом видеоуроке приводятся примеры материалов и шагов для интеграции в промышленную сеть
Простая интеграция PROFIBUS в большие системы идентификации или измерения объёма через модуль PROFIBUS CDF600-2

Простая интеграция в многочисленные технологии промышленных сетей и системы идентификации через модульные соединительные изделия

Общее назначение: надёжное считывание кода никогда ещё не было таким простым

Ручные сканеры IDM24x надежно и качественно распознают двухмерные коды, а также все распространенные типы линейных и композитных штрихкодов. Инновационная миниатюрная матричная камера обеспечивает быструю и надежную идентификацию кода независимо от его положения. Благодаря предельно легкой и эргономичной конструкции сканер удобно располагается в руке и отличается особым комфортом в работе.

Сочетание быстрого и надежного считывания одномерных и двухмерных кодов, эргономичного дизайна и простоты в обращении создает идеальные условия для ежедневного использования сканера в самых разных, менее жёстких областях применения.

Правильная идентификация штрихкодов образца в клиническом анализе без ручного ввода данных. Всего одно устройство для различных кодов.
Мобильная идентификация монтажных материалов. Быстрая идентификация кода, независимо от углового положения, посредством встроенной матричной камере.
Ручной сканер подходит для считывания одномерных, двумерных и композитных кодов при приёмке товара.

Экономичный: быстрое и надёжное обнаружение 1D и 2D кодов для ежедневного использования в самых разнообразных менее суровых областях применения

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияGeneral Purpose
    Читаемые структуры кодов1D, 2D, Stacked
    Разрешение кода

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Расстояние считывания

    30 mm ... 400 mm

    30 mm ... 380 mm 3)

    Датчик1280 px x 800 px
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
    Тип защитыIP42 / IP41
    Ударопрочность25 проб на падение с высоты 1,8 м, на бетон
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль / ✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ / RS-232 / ✔ / RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Действительно для Code 39.
    • 2) Действительно для кодов Data-Matrix.
    • 3) Подробности на диаграмме зоны считывания.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх