Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры
IDM16x

Мобильная надежность для нужд промышленности

Преимущества

  • Повышенная производительность за счет скорости и надежности идентификации
  • Снижение расходов благодаря интегрированному сканирующему модулю «2 в 1»: одно устройство считывает как стандартные коды, так и коды высокой плотности
  • Высокая надежность благодаря промышленной степени защиты и прочному корпусу
  • Интуитивно понятное подтверждение считывания для промышленных условий: с помощью вибрации, звукового сигнала и светодиодной индикации
  • Большое удобство в обращении благодаря эргономичному и сбалансированному корпусу, а также малому весу устройства
  • Высокая гибкость применения и мобильность как проводных, так и беспроводных версий
  • Совместимость со всеми распространенными проводными и беспроводными ПК-интерфейсами и быстрая интеграция в промышленные сети

Обзор

Мобильная надежность для нужд промышленности

Сканер IDM16x предлагает максимальную эффективность идентификации штрихкодов в сочетании с высочайшей надежностью благодаря прочному промышленному исполнению корпуса. Корпус со степенью защиты IP 65 устойчив к воде и пыли и без ущерба выдерживает 50 проб на падение на бетон с высоты 2 м. Эргономичный дизайн и малый вес сканера IDM16x, а также возможность его быстрой интеграции во все основные промышленные сети обеспечивают максимально возможный уровень комфорта в работе с ним. Благодаря беспроводным версиям устройства (Bluetooth и Wireless LAN) обеспечиваются высокая гибкость применения и мобильность. С учетом всего этого IDM16x является идеальным дополнением, повышающим продуктивность систем автоматизации на производстве и в сфере логистики.

Краткий обзор
  • Декодирование всех основных одномерных кодов, в PDF-версии также композитных кодов
  • Компактный корпус со степенью защиты до IP 65 выдерживает 50 проб на падение на бетон с высоты 2 м
  • Подтверждение считывания с помощью светодиодной индикации, звукового сигнала и вибрации
  • Поддержка всех распространенных проводных и беспроводных интерфейсов, а также шин промышленных сетей посредством соединительных элементов SICK
  • Замена кабелей и батарей без инструмента
  • Доступны проводные и беспроводные варианты

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndustrial
    Читаемые структуры кодов1D, Stacked
    Разрешение кода≥ 0,076 mm
    Расстояние считывания20 mm ... 850 mm 1)
    Диапазон рабочих температур–20 °C ... +50 °C
    Тип защитыIP65
    Ударопрочность50 проб на падение с высоты 2 м, на бетон
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Подробности на диаграмме зоны считывания.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх