Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры
IDM14x

Воплощение универсальности

Преимущества

  • Надёжное считывание даже плохо отпечатанных штрихкодов — без необходимости в ручном вводе данных
  • Высокое удобство в обращении благодаря эргономичной форме корпуса и малому весу
  • Высокая эксплуатационная готовность благодаря компактной конструкции корпуса
  • Простота фиксации штрихкода благодаря чётко видимой линии сканирования
  • Повышенная производительность за счёт высокой скорости считывания

Обзор

Воплощение универсальности

Ручные сканеры IDM14x способны решать множество задач по считыванию штрихкодов. Устройства работают со всеми основными типами одномерных штрихкодов, а PDF-версии и с композитными кодами (например, PDF417). Все устройства отличаются сверхмалым весом и благодаря эргономичной форме удобно располагаются в руке. Благодаря наличию проводных и беспроводных (Bluetooth и Wireless LAN) вариантов для каждой конкретной задачи найдется оптимальное решение. Интегрированный сканирующий модуль с линейным формирователем изображения может считывать коды на расстоянии до 850 мм. Поврежденные или малоконтрастные коды также не представляют собой проблем. Сочетание высокой эффективности считывания и множества вариантов с продуманной эргономикой делает IDM14x идеальным решением для применения в системах автоматизации в офисах, на производстве, на складах и в логистике.

Краткий обзор
  • Расстояние считывания до 850 мм
  • Идентификация всех основных типов линейных штрихкодов
  • Скорость сканирования до 500 кадров/с
  • Выдерживает 24 пробы на падение с высоты 1,8 м
  • Четко видимая линия сканирования
  • Степень защиты IP 41

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияGeneral Purpose
    Читаемые структуры кодов1D, Stacked
    Разрешение кода≥ 0,076 mm
    Расстояние считывания20 mm ... 850 mm 1)
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
    Тип защитыIP41
    Ударопрочность25 проб на падение с высоты 1,8 м, на бетон
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети / ✔
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Подробности на диаграмме зоны считывания.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх