Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры
IDM12x

Модель начального уровня

Преимущества

  • Выгодное решение для идентификации кодов различных размеров
  • Гибкость применения благодаря контактному сканированию и считыванию ближнего действия
  • Большое удобство в обращении благодаря эргономичной форме корпуса, малому весу и опциональному презентационному режиму
  • Совместимость с основными интерфейсами: подключение клавиатуры по PS/2, USB или RS-232 TTL
  • Повышенная производительность за счет короткого времени считывания
  • Надёжная идентификация избавляет от необходимости частого ручного ввода

Обзор

Модель начального уровня

IDM12x — это недорогая, но при этом достаточно многосторонняя модель серии ручных сканеров IDM1xx. В отличие от многих сопоставимых продуктов, IDM12x — это нечто большее, чем просто контактный сканер. Максимальное расстояние считывания в 25 см позволяет считывать коды шириной до 120 мм. Частота сканирования в 300 кадров/с сокращает время считывания и увеличивает пропускную способность. Главные достоинства устройства — эргономичный дизайн, легкость (всего 106 г) и различные презентационные режимы. Сканер соответствует степени защиты IP 41 и без ущерба выдерживает многократные падения со средней высоты. Устройство отличается легкостью интеграции, поддерживая самые разные типы интерфейсов: PS/2, USB, RS-232 и др. Благодаря удачному сочетанию эффективности, ударопрочности, простоты и выгодной цены сканер IDM12x можно назвать хорошим универсалом для простых задач в сфере торговли, клинического анализа и общей автоматизации в офисах.

Краткий обзор
  • Считывание в непосредственном контакте или на расстоянии до 400 мм
  • Идентификация всех основных одномерных кодов, в PDF-версии также композитных кодов
  • Скорость сканирования до 300 кадров/с
  • Выдерживает 25 проб на падение с высоты 1,5 м
  • Сверхмалый вес: 106 г
  • Подключение клавиатуры через PS/2 и USB, последовательный USB-порт или RS-232 TTL
  • Вид защиты IP 41

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияGeneral Purpose
    Читаемые структуры кодов1D
    Разрешение кода0,1 mm
    Расстояние считывания0 mm ... 400 mm 1)
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
    Тип защитыIP41
    Ударопрочность25 проб на падение с высоты 1,5 м, на бетон
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    PS/2
    • 1) Подробности на диаграмме зоны считывания.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх