Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры
HW198x

Промышленный сканер Area Imaging с крайне высоким расстоянием считывания

Преимущества

  • Более высокая производительность: например, отдалённые поддоны можно сидя сканировать с вилочного погрузчика с экономией времени
  • Непревзойдённый срок службы: например, в холодильниках: класс защиты IP65, выдерживает 50 падений на бетонный пол с высоты 2 м и 5000 ударов (тест во вращающемся барабане диаметром 1 м) даже при −30 °C.
  • Интуитивное управление: 0, считывание в любом направлении и фокусировка считывания в центре поля сканирования для точной работы в широкой зоне сканирования
  • Универсальное устройство, не требующее различных модификаций: для всех задач распределительного центра или товарного склада

Обзор

Промышленный сканер Area Imaging с крайне высоким расстоянием считывания

Ручной 2D-сканер HW198x благодаря технологии Area Imaging считывает 1D и 2D-код с чрезвычайно высокой дальностью считывания от 15 см до немыслимых 16 м. Будь то штрихкоды плотностью 7,5 мил на бумаге с плохим качеством печати, сканируемые с расстояния вытянутой руки, или отражающие коды 100 мил под крышей складского помещения — HW198x обеспечит высокую скорость работы и оптимальную производительность даже в экстремальных условиях. Простая интеграция в промышленные сети, например, PROFIBUS или Ethernet, поддерживает использование в комплексных системах благодаря модулям подключения от компании SICK. Сочетание надёжности считывания кода, прочного корпуса и решения для подключения к промышленной сети от SICK позволяет использовать сканер для решения самых разных промышленных задач.

Краткий обзор
  • Считывание 1D и 2D кода одним устройством, чрезвычайно широкий диапазон расстояний считывания от 15 см - 16 м
  • Проводная и Bluetooth-версия (расстояние до 100 м)
  • Модули подключения к промышленной сети для PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndustrial
    Читаемые структуры кодов1D, 2D, Stacked
    Разрешение кода

    ≥ 0,05 mm 1)

    ≥ 2 mm 2)

    Расстояние считывания150 mm ... 16.000 mm
    Датчик1280 px x 800 px
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +50 °C
    Тип защитыIP65 / IP65 / IP51
    Ударопрочность50 проб на падение с высоты 2 м на бетон при –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний модуль промышленной сети / ✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Ближняя зона.
    • 2) Дальний диапазон.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх