Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры
HW191x

Надёжная идентификация кодов 2D для промышленного применения с самыми высокими требованиями

Преимущества

  • Технология сканирования, оптимизированная специально для промышленного использования с высокими требованиями к сканированию и расстояниями считывания до 75 см
  • Быстрая и надёжная идентификация кодов даже с низкой контрастностью или высокой отражательной способностью в суровых промышленных условиях
  • Простая и гибкая интеграция в промышленные сети благодаря соединительным изделиям SICK
  • Высокая надёжность, например, в холодильных камерах с температурой до –30 °C благодаря защите IP65 и прочному корпусу
  • Оптимальная обработка благодаря обширным принадлежностям и простым возможностям конфигурации
  • Интуитивное и простое управление благодаря комбинированному подтверждению считывания

Обзор

Надёжная идентификация кодов 2D для промышленного применения с самыми высокими требованиями

Ручные сканеры HW191x надёжно и качественно распознают двухмерные коды, а также все распространённые типы линейных и композитных одномерных кодов. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP 65 ручной сканер уверенно работает в самых сложных условичх окружающей среды.

. При этом он лёгкий, удобно располагается в руке и отличается простотой и интуитивностью управления (тройное подтверждение считывания: светодиод, бипер и вибрация). Беспроводные варианты обеспечивают гибкость применения и мобильность. Для интеграции в промышленные сети, например, PROFIBUS, или Ethernet, предлагаются модули подключения от компании SICK. Сочетание надёжности считывания кода, прочного корпуса и соединительных изделий от компании SICK позволяет использовать сканер в самых разных областях промышленного применения.

Краткий обзор
  • Идентификация всех распространённых одномерных, двухмерных и композитных кодов
  • Надёжное, качественное и быстрое считывание кода
  • Прочный корпус со степенью защиты IP 65
  • Поддержка всех распространённых проводных и беспроводных интерфейсов, а также шин промышленных сетей посредством соединительных изделий SICK
  • Подтверждение считывания (Good Read) с помощью светодиодной индикации, звукового сигнала и вибрации

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndustrial
    Читаемые структуры кодов1D, 2D, Stacked
    Разрешение кода

    ≤ 0,127 mm 1)

    ≤ 0,191 mm 2)

    Расстояние считывания15 mm ... 749 mm
    Датчик838 x 640 px
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +50 °C
    Тип защитыIP65
    Ударопрочность50 проб на падение с высоты 2 м на бетон при –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль / ✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Действительно для Code 39.
    • 2) Действительно для кодов Data-Matrix.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх