Контакт
Обратная связь

Ручные сканеры

Мобильные, быстрые и универсальные

Практически во всех отраслях существуют требования по быстрой и гибкой регистрации данных. Здесь ручные сканеры SICK оказываются первоклассными помощниками, обеспечивая полное считывание и регистрацию данных в отсутствие автоматических сканеров.

При использовании ручных сканеров в качестве интерфейса к сложным системам автоматизированной идентификации регистрация осуществляется в считанные секунды и практически исключает ошибки считывания. Снижается нагрузка на персонал, ускоряются процессы и устраняются источники ошибок — во всех подразделениях предприятия.

Фильтровать по:
400.0 mm 16000.0 mm

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство IDM24x
Удобная и надежная идентификация двухмерных кодов
  • Идентификация всех распространенных одномерных, двухмерных и композитных кодов
  • Надежное, качественное и быстрое считывание кода
  • Компактная конструкция, легкий корпус
  • Ручное применение и использование без рук в презентационном режиме
  • Доступны проводные и беспроводные версии
Семейство IDM26x
Идентификация двухмерных кодов в неблагоприятных условиях
  • Идентификация всех распространённых одномерных, двухмерных и композитных кодов
  • Надёжное, качественное и быстрое считывание кода
  • Надежный и прочный корпус со степенью защиты IP 65
  • Поддержка всех распространенных проводных и беспроводных интерфейсов, а также шин промышленных сетей посредством модулей подключения SICK
  • Подтверждение считывания (Good Read) с помощью светодиодной индикации, звукового сигнала и вибрации
Семейство IDM16x
Мобильная надежность для нужд промышленности
  • Декодирование всех основных одномерных кодов, в PDF-версии также композитных кодов
  • Компактный корпус со степенью защиты до IP 65 выдерживает 50 проб на падение на бетон с высоты 2 м
  • Подтверждение считывания с помощью светодиодной индикации, звукового сигнала и вибрации
  • Поддержка всех распространенных проводных и беспроводных интерфейсов, а также шин промышленных сетей посредством соединительных элементов SICK
  • Замена кабелей и батарей без инструмента
  • Доступны проводные и беспроводные варианты
Семейство IDM14x
Воплощение универсальности
  • Расстояние считывания до 850 мм
  • Идентификация всех основных типов линейных штрихкодов
  • Скорость сканирования до 500 кадров/с
  • Выдерживает 24 пробы на падение с высоты 1,8 м
  • Четко видимая линия сканирования
  • Степень защиты IP 41
Семейство IDM12x
Модель начального уровня
  • Считывание в непосредственном контакте или на расстоянии до 400 мм
  • Идентификация всех основных одномерных кодов, в PDF-версии также композитных кодов
  • Скорость сканирования до 300 кадров/с
  • Выдерживает 25 проб на падение с высоты 1,5 м
  • Сверхмалый вес: 106 г
  • Подключение клавиатуры через PS/2 и USB, последовательный USB-порт или RS-232 TTL
  • Вид защиты IP 41
Семейство HW198x
Промышленный сканер Area Imaging с крайне высоким расстоянием считывания
  • Считывание 1D и 2D кода одним устройством, чрезвычайно широкий диапазон расстояний считывания от 15 см - 16 м
  • Проводная и Bluetooth-версия (расстояние до 100 м)
  • Модули подключения к промышленной сети для PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Семейство HW191x
Надёжная идентификация кодов 2D для промышленного применения с самыми высокими требованиями
  • Идентификация всех распространённых одномерных, двухмерных и композитных кодов
  • Надёжное, качественное и быстрое считывание кода
  • Прочный корпус со степенью защиты IP 65
  • Поддержка всех распространённых проводных и беспроводных интерфейсов, а также шин промышленных сетей посредством соединительных изделий SICK
  • Подтверждение считывания (Good Read) с помощью светодиодной индикации, звукового сигнала и вибрации

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх