Контакт
Обратная связь

Сканеры штрихкода
CLV65x

Всегда в (авто-) фокусе

Преимущества

  • Экономичность: благодаря автофокусу не требуются другие варианты или дополнительные световые барьеры для переключения фокуса
  • Экономия времени при вводе в эксплуатацию благодаря продуманной системе автонастройки и функциональным клавишам
  • Простое обновление прошивки с помощью карты памяти MicroSD: не требуется подключение к ПК
  • Улучшенное качество считывания поврежденных, загрязненных и частично закрытых штрихкодов благодаря усовершенствованному алгоритму SMART
  • Несложное программирование системы управления благодаря возможности передавать данные в желаемом формате
  • Благодаря интегрированному веб-серверу не требуется дополнительное ПО для простых запросов диагностических данных

Обзор

Всегда в (авто-) фокусе

Высокопроизводительный сканер CLV65x с автофокусом идентифицирует штрихкоды с шириной модуля от 0,25 мм до 1,0 мм и отличается высочайшей глубиной резкости. Расстояние считывания, в зависимости от ширины модуля, может достигать 1600 мм при глубине резкости 1425 мм. В устройстве сочетаются высокая производительность считывания с усовершенствованной технологией реконструкции кода SMART — алгоритмом, позволяющим точно распознавать и декодировать поврежденные, некачественно отпечатанные или частично скрытые штрихкоды. Серия включает в себя множество модификаций, позволяющих найти оптимальное решение практически для любых требований и форматов вывода. Благодаря интегрированному веб-серверу можно получать диагностические данные (статистику считывания, данные контроля состояния сканера и т. д.) без необходимости в дополнительном ПО.

Этот сканер с Ethernet-интерфейсом и системой автофокуса является самым компактным решением в своем классе и идеально подходит для применения со складским и транспортным оборудованием. Дополнительно имеется вариант с колеблющимся зеркалом.

Краткий обзор
  • Высочайшая глубина резкости благодаря функции автофокусировки в реальном времени
  • Интегрированные функциональные клавиши, например, для запуска автонастройки или анализа качества считывания
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET и EtherNet/IP Не требуется дополнительный Ethernet-шлюз (при подключении типа «Ethernet»)
  • Усовершенствованный алгоритм реконструкции кода SMART
  • Гибкие функции сортировки и фильтрации
  • Интегрированный веб-сервер для диагностических данных и контроля сети
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Встроенный светодиодный индикатор в виде гистограммы

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусАвтофокус
    Угол раскрытия≤ 50°
    Частота сканирования600 Hz ... 1.000 Hz
    Разрешение кода0,25 mm ... 1 mm
    Расстояние считывания125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети / ✔
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Вес250 g ... 520 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх