Контакт
Обратная связь

Сканеры штрихкода
CLV63x

Интеллектуальное решение для логистики и автоматизации

Преимущества

  • Экономия времени при вводе в эксплуатацию благодаря продуманной системе автонастройки и функциональным клавишам
  • Простое обновление прошивки с помощью карты памяти MicroSD: не требуется подключение к ПК
  • Улучшенное качество считывания поврежденных, загрязненных и частично закрытых штрихкодов благодаря усовершенствованному алгоритму SMART
  • Несложное программирование системы управления благодаря возможности передавать данные в желаемом формате
  • Идентификация кодов в режиме реального времени даже при высоких скоростях транспортировки
  • Повышенная надежность считывания за счет высокой вычислительной мощности и частоты сканирования

Обзор

Интеллектуальное решение для логистики и автоматизации

Семейство CLV63x включает в себя компактные и производительные сканеры штрихкода, разработанные для широкого спектра задач.

Сканеры CLV63x сочетают в себе высокую производительность и усовершенствованную технологию реконструкции кода SMART — алгоритм считывания, позволяющий точно распознавать поврежденные или частично закрытые штрихкоды.

Интегрированные функциональные кнопки и светодиодный шкальный индикатор обеспечивают быстрый ввод в эксплуатацию, простой запуск диагностики считывания и программирование контрольного кода без ПК. Карта памяти MicroSD позволяет сохранять набор параметров сканера.

Варианты устройства для дальнего, среднего и ближнего действия (Long, Mid и Short) охватывают весь диапазон расстояний считывания. Все варианты — линейный и растровый сканер, с боковым расположением светового отверстия и с колеблющимся зеркалом — предлагаются и в версиях с поддержкой Ethernet.

Краткий обзор
  • Интегрированные функциональные клавиши, например, для запуска автонастройки или анализа качества считывания
  • Встроенный светодиодный индикатор в виде гистограммы
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET и EtherNet/IP Не требуется дополнительный Ethernet-шлюз (при подключении типа «Ethernet»)
  • Усовершенствованный алгоритм реконструкции кода SMART
  • Гибкие функции сортировки и фильтрации
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Высокая частота сканирования до 1200 Гц
  • Доступны расширенные функции дистанционной диагностики и контроля сети через Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусФиксированный фокус
    Угол раскрытия≤ 50°
    Частота сканирования400 Hz ... 1.200 Hz
    Разрешение кода0,2 mm ... 1 mm
    Расстояние считывания44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети / ✔
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Вес250 g ... 1.230 g
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх