Контакт
Обратная связь

Сканеры штрихкода
CLV62x

Мощный сканер универсального применения

Преимущества

  • Высокое качество считывания поврежденных, загрязненных и частично закрытых штрихкодов благодаря алгоритму реконструкции кода SMART620
  • Несложное программирование системы управления благодаря возможности передавать данные в желаемом формате
  • Снижение расходов за счет отсутствия необходимости в дополнительном Ethernet-шлюзе для Ethernet-версий сканера
  • Сканеры семейства CLV62x могут использоваться в любых сетях CAN в качестве мультиплексера, отменяя необходимость в дополнительных мультиплексерах
  • Идентификация кодов в режиме реального времени даже при высоких скоростях транспортировки
  • Компактная конструкция и простота в обращении упрощают монтаж в ситуациях с недостатком свободного места

Обзор

Мощный сканер универсального применения

Семейство CLV62x включает в себя компактные и производительные сканеры штрихкода, разработанные для широкого спектра задач. Высокая производительность, простота в обращении и гибкость применения — это то, что характеризует семейство сканеров CLV62x. Сканеры CLV62x сочетают в себе высокую производительность и технологию реконструкции кода SMART620 — алгоритм считывания, позволяющий точно распознавать поврежденные или частично закрытые штрихкоды. Семейство CLV62x представлено последовательной версией и вариантом с интегрированным интерфейсом Ethernet, вкл. протоколы EtherNet/IP и PROFINET. Высокопроизводительный сканер имеет такие дополнительные функции, как дистанционная диагностика на базе интегрированного веб-сервера и анализ статистики считывания.

Краткий обзор
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET и EtherNet/IP Не требуется дополнительный Ethernet-шлюз (при подключении типа «Ethernet»)
  • Реконструкция кода SMART620
  • Гибкие функции сортировки и фильтрации
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Высокая частота сканирования до 1200 Гц
  • Компактная конструкция
  • Доступны расширенные функции дистанционной диагностики и контроля сети через Ethernet
  • Степень защиты IP 65 или IP 69K (в зависимости от модели)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусФиксированный фокус
    Угол раскрытия≤ 50°
    Частота сканирования400 Hz ... 1.200 Hz
    Разрешение кода0,15 mm ... 1 mm
    Расстояние считывания25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети / ✔
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Вес205 g ... 854 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх