Контакт
Обратная связь

Сканеры штрихкода
CLV61x

Надежное декодирование, простая интеграция

Преимущества

  • Для каждой задачи — свой вариант сканера семейства CLV61x
  • Благодаря оптимизированному полю считывания для идентификации емкостей на конвейерной ленте в сочетании с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом SOPAS обеспечивается простая и быстрая интеграция в имеющуюся систему транспортировки.
  • Компактная конструкция облегчает установку в условиях ограниченного пространства
  • Упрощение программирования системы управления благодаря возможности передавать данные в желаемом формате
  • В зависимости от варианта сканеры штрихкода CLV61x могут использоваться в сетях SICK CAN Sensor Network в качестве мультиплексера, отменяя необходимость в дополнительных мультиплексерах
  • Опциональный модуль клонирования параметров в сочетании с быстрозажимным креплением обеспечивают максимально быструю замену устройства в случае неисправности

Обзор

Надежное декодирование, простая интеграция

Семейство CLV61x состоит из компактных и производительных сканеров штрихкода. Разные задачи требуют разных решений, поэтому серия включает в себя различные варианты устройства (CAN, Fieldbus). Вариант CLV615 Fieldbus разработан специально для потребностей внутренней логистики. Благодаря оптимизированному полю считывания для идентификации емкостей на конвейерной ленте в сочетании с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом SOPAS обеспечивается простая и быстрая интеграция в имеющуюся систему транспортировки. Опциональные соединительные элементы (например, CDF600-2), обеспечивают возможность простой интеграции в общую систему управления, а также прямой конфигурации в среде управления. Благодаря опциональному модулю клонирования параметров даже в случае сбоя всегда возможна быстрая замена сканера — без необходимости в повторном конфигурировании через ноутбук или стационарный ПК.

Краткий обзор
  • Оптимизированное поле считывания для задач в области внутренней логистики
  • Предлагается с сетью SICK CAN Sensor Network
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Предлагается в различных вариантах (CAN, Fieldbus), покрывающих практически весь спектр возможных задач
  • Регулируемая частота сканирования до 1000 кадров в секунду
  • Компактная конструкция

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусФиксированный фокус
    Угол раскрытия≤ 50°
    Частота сканирования400 Hz ... 1.000 Hz
    Разрешение кода0,1 mm ... 1 mm
    Расстояние считывания25 mm ... 365 mm
    Последовательный✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Вес265 g / 295 g
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх