Контакт
Обратная связь

Сканеры штрихкода
CLV61x Dual Port

Профи в сети

Преимущества

  • Встроенный коммутатор для простоты установки и реализации линейных и кольцевых топологий
  • Встроенный провод для простой подачи питания через ленточный кабель
  • Компактный корпус с поворотным блоком подключения упрощает монтаж датчика, в т. ч. в условиях ограниченного пространства
  • Простое конфигурирование через дополнительный интерфейс USB
  • Варианты сканеров со встроенным подогревом и/или аппаратным входом обеспечивают максимальную гибкость для любого случая применения
  • Адаптивная регулировка температуры для энергоэффективной идентификации в окружающей среде с низкими температурами (в зависимости от типа)
  • Параметризация непосредственно в среде управления или с помощью пользовательского интерфейса SOPAS ET для быстрой интеграции в конвейерную установку.

Обзор

Профи в сети

Компактные, высокопроизводительные сканеры штрих-кодов семейства продуктов CLV61x Dual Port специально адаптированы к потребностям внутренней логистики. Благодаря встроенному модулю PROFINET с двумя разъёмами подключения (Dual Port) они легко интегрируются в линейные и кольцевые топологии систем управления. Параметризация непосредственно в среде управления или с помощью интуитивного пользовательского интерфейса SOPAS ET позволяет осуществлять быструю интеграцию в оборудование. Устройства имеют Ethernet и интерфейс USB. Светодиодные индикаторы состояния обеспечивают быструю и эффективную диагностику результата считывания и рабочего состояния. Варианты устройства со встроенным подогревом даже в холодильных установках обеспечивают надёжность рабочего процесса и удобство идентификации объектов.

Краткий обзор
  • Простое подключение модуля PROFINET
  • Отсутствие затрат на кабельную разводку благодаря линейным и кольцевым топологиям
  • Модуль PROFINET с интегрированным коммутатором (Dual Port)
  • Оптимизированное поле считывания для задач в области внутренней логистики
  • Компактная конструкция
  • USB-интерфейс
  • Регулируемая частота сканирования до 1000 кадров в секунду

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусФиксированный фокус
    Угол раскрытия≤ 50°
    Частота сканирования400 Hz ... 1.000 Hz
    Разрешение кода0,35 mm ... 1 mm
    Расстояние считывания25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Вес290,5 g ... 345,8 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх