Контакт
Обратная связь

Сканеры штрихкода
CLV50x

Компактные, простые, надежные: Mini Line

Преимущества

  • Компактная конструкция и простота в обращении упрощают монтаж в ситуациях с недостатком свободного места
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию с помощью прилагаемых конфигурационных штрихкодов и онлайн-инструмента
  • Высокая эксплуатационная готовность системы за счет высокого качества считывания, в том числе при работе с плохо отпечатанными штрихкодами
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря функциональным кнопкам, интегрированным светодиодам и зуммеру

Обзор

Компактные, простые, надежные: Mini Line

Устройства Mini Line по размерам близки к обычному USB-штекеру и без проблем монтируются в самых ограниченных условиях. Серия CLV50x отличается незначительными весом и размерами, простым вводом в эксплуатацию с помощью конфигурационных штрихкодов и надежным считыванием даже плохо отпечатанных кодов.

Благодаря своим свойствам серия CLV50x отлично подходит для задач в области контроля доступа, клинического анализа, идентификации печатных плат в электронной промышленности, а также для монтажа на автооператорах. Благодаря частоте сканирования 100 Гц устройство CLV503 оптимально подходит для работы при низких скоростях транспортировки. Благодаря высокой частоте сканирования 1000 Гц устройство CLV505 подходит для выполнения задач при скоростях транспортировки до 5 м/с.

Краткий обзор
  • Очень компактная конструкция
  • Предельно малый вес
  • Простой ввод в эксплуатацию
  • Быстрая и надежная идентификация некачественно отпечатанных или поврежденных кодов
  • Предлагается в вариантах с RS-232- (свободный конец кабеля) и с USB
  • Интегрированная функциональная кнопка
  • Один вход триггера и два цифровых выхода для сигналов удачное считывание / неудачное считывание (только в варианте RS-232)
  • CLV505 предлагается и в растровой версии

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусФиксированный фокус
    Угол раскрытия≤ 44° / ≤ 40°
    Частота сканирования≤ 1.000 Hz
    Разрешение кода0,15 mm ... 1 mm
    Расстояние считывания50 mm ... 630 mm
    Последовательный
    USB
    Вес+ 18,5 g / + 30 g
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх