Контакт
Обратная связь

Сканеры штрихкода

Интеллектуальные решения для логистики и автоматизации

Сканеры штрихкода SICK ускоряют логистику и автоматизацию. Великолепные характеристики считывания обеспечивают бесперебойное течение процессов даже при наличии некачественных или поврежденных штрихкодов. Высокая частота сканирования гарантирует высокую скорость процесса. Дополнительные преимущества — простая интеграция в сети и удобство обращения. Компактные соединения экономят место и позволяют снизить расходы. Ассортимент сканеров штрихкода SICK предлагает подходящие решения для любой задачи.

Фильтровать по:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Семейство CLV69x
Гибкость и производительность на высочайшем уровне
  • Расширенная технология реконструкции кода SMART+
  • Новые соединительные элементы со встроенной памятью для переноса параметров
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet и D-Sub (в зависимости от используемого клонирующего штекера)
  • Высочайшая глубина резкости за счет функции автофокусировки в реальном времени
  • Унифицированный и удобный пользовательский интерфейс «SOPAS ET»
  • Встроенная функция отслеживания без необходимости в дополнительном системном контроллере
  • Гибкая функция сортировки и фильтрации
  • Встроенный светодиодный шкальный индикатор с панелью управления
Семейство CLV61x Dual Port
Профи в сети
  • Простое подключение модуля PROFINET
  • Отсутствие затрат на кабельную разводку благодаря линейным и кольцевым топологиям
  • Модуль PROFINET с интегрированным коммутатором (Dual Port)
  • Оптимизированное поле считывания для задач в области внутренней логистики
  • Компактная конструкция
  • USB-интерфейс
  • Регулируемая частота сканирования до 1000 кадров в секунду
Семейство CLV50x
Компактные, простые, надежные: Mini Line
  • Очень компактная конструкция
  • Предельно малый вес
  • Простой ввод в эксплуатацию
  • Быстрая и надежная идентификация некачественно отпечатанных или поврежденных кодов
  • Предлагается в вариантах с RS-232- (свободный конец кабеля) и с USB
  • Интегрированная функциональная кнопка
  • Один вход триггера и два цифровых выхода для сигналов удачное считывание / неудачное считывание (только в варианте RS-232)
  • CLV505 предлагается и в растровой версии
Семейство CLV60x
Надежная скорость считывания при самой малой потребности в месте для монтажа
  • Большая высота поля считывания уже при расстоянии считывания 30 мм
  • Технология 2-KPixel-CMOS
  • Светодиодная индикация состояний видна почти со всех направлений
  • Согласование с пожеланиями заказчика в качестве опционального сервиса
  • Частота сканирования 750 Гц
  • Окно считывания с торцевой стороны или сбоку
Семейство CLV64x
Динамическая универсальность
  • Большой диапазон глубины резкости благодаря динамической фокусировке
  • Интегрированные функциональные клавиши, например, для запуска автонастройки или анализа качества считывания
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET и EtherNet/IP Не требуется дополнительный Ethernet-шлюз (при подключении типа «Ethernet»)
  • Усовершенствованный алгоритм реконструкции кода SMART
  • Гибкие функции сортировки и фильтрации
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Встроенный светодиодный индикатор в виде гистограммы
  • Доступны расширенные функции дистанционной диагностики и контроля сети через Ethernet
Семейство CLV65x
Всегда в (авто-) фокусе
  • Высочайшая глубина резкости благодаря функции автофокусировки в реальном времени
  • Интегрированные функциональные клавиши, например, для запуска автонастройки или анализа качества считывания
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET и EtherNet/IP Не требуется дополнительный Ethernet-шлюз (при подключении типа «Ethernet»)
  • Усовершенствованный алгоритм реконструкции кода SMART
  • Гибкие функции сортировки и фильтрации
  • Интегрированный веб-сервер для диагностических данных и контроля сети
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Встроенный светодиодный индикатор в виде гистограммы
Семейство CLV63x
Интеллектуальное решение для логистики и автоматизации
  • Интегрированные функциональные клавиши, например, для запуска автонастройки или анализа качества считывания
  • Встроенный светодиодный индикатор в виде гистограммы
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET и EtherNet/IP Не требуется дополнительный Ethernet-шлюз (при подключении типа «Ethernet»)
  • Усовершенствованный алгоритм реконструкции кода SMART
  • Гибкие функции сортировки и фильтрации
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Высокая частота сканирования до 1200 Гц
  • Доступны расширенные функции дистанционной диагностики и контроля сети через Ethernet
Семейство CLV62x
Мощный сканер универсального применения
  • Встроенные интерфейсы CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET и EtherNet/IP Не требуется дополнительный Ethernet-шлюз (при подключении типа «Ethernet»)
  • Реконструкция кода SMART620
  • Гибкие функции сортировки и фильтрации
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Высокая частота сканирования до 1200 Гц
  • Компактная конструкция
  • Доступны расширенные функции дистанционной диагностики и контроля сети через Ethernet
  • Степень защиты IP 65 или IP 69K (в зависимости от модели)
Семейство CLV61x
Надежное декодирование, простая интеграция
  • Оптимизированное поле считывания для задач в области внутренней логистики
  • Предлагается с сетью SICK CAN Sensor Network
  • Конфигурация с помощью SOPAS, конфигурационного инструмента для всех новых изделий SICK
  • Предлагается в различных вариантах (CAN, Fieldbus), покрывающих практически весь спектр возможных задач
  • Регулируемая частота сканирования до 1000 кадров в секунду
  • Компактная конструкция

Результаты 1 - 9 из 9

Наверх