Принадлежности
Отражатели и оптика / Подсветки / LED

ICL300-F202S01
1047957
Доступно со склада
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейПодсветки
      Серия принадлежностейLED
      ОписаниеКольцевой светильник, пятно в светлом поле, цвет освещения инфракрасный, дальность подсветки 0,2...2 м, температура 0 °C...+40 °C
      Диапазон температур при работе0 °C ... +40 °C 1)
      Диапазон температур при хранении–25 °C ... +70 °C 1)
      Класс светодиодаГруппа риска 1 (небольшой риск, IEC62471 : 2006)
      • 1) Относительная влажность: 93 %.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    Технические чертежи

    ICL300-F202S01
    Диаграмма поля считывания