Green Packaging

SICK Green Packaging Image
SICK Green Packaging Image

Почему это важно для SICK

Большая часть твёрдых отходов приходится на упаковку. В США, например, отходы упаковки по приблизительным подсчётам составляют 30 процентов от общего объёма. Снизить это значение важно ещё и потому, что в большинстве случаев упаковка используется лишь непродолжительный (по сравнению со сроком службы продукта) период. Чтобы минимизировать количество пластиковых отходов, компания SICK работает над экологически чистой упаковкой из материалов, пригодных для вторичного использования. Ответственное обращение с ресурсами определяет стратегию устойчивого развития компании SICK.

Инновационные идеи для экологичной упаковки

Мы постоянно работаем над экологически чистой упаковкой, чтобы сократить использование пластмасс на основе нефти. Для этого мы либо заменяем пластмассу картоном или бумагой, либо используем переработанный пластик. Сопутствующая цель — ещё больше уменьшить объём упаковки, а также вес пластиковой и бумажной упаковки.

С помощью этих мер компания SICK решает проблему загрязнения окружающей среды микропластиком и снижает расход энергии во время транспортировки. Там, где это возможно и целесообразно, в будущем мы хотели бы отказаться от нового пластика и перейти на рециклат. Ограниченные ресурсы мы заменяем возобновляемыми: в будущем всё чаще будут использоваться переработанная бумага, полимерный рециклат и древесина из лесов, в которых лесное хозяйство ведётся по принципу устойчивого развития.
Первые проекты нам уже удалось реализовать: вместо обычной двухкомпонентной пены для фиксации груза теперь компания SICK использует более прочную бумагу. Безопасную транспортировку обеспечивает и воздушно-пузырьковая плёнка с долей рециклата не менее 50 %. Вместо стандартной пластиковой упаковки теперь используются пластиковые пакеты трёх разных размеров, что позволяет уменьшить объём вторичного упаковочного материала. За счёт уменьшения и адаптации размера упаковки сокращается не только расход пластика, но и объём упаковки в целом. Это уменьшает углеродный след на пути от упаковки до транспортировки.

В рамках инициативы Green Packaging компания SICK берёт на себя ответственность за сохранность окружающей среды и вместе со своими поставщиками упаковки постоянно разрабатывает инновационные и экологически чистые варианты упаковки.