Контакт
Обратная связь

Пробоотборные газоанализаторы

Надежный анализ газов — даже в сложных технологических условиях

Пробоотборные газоанализаторы SICK подходят для применения во многих отраслях промышленности Такая измерительная техника предусматривает забор части потока из газохода, его подготовку и подачу в модуль анализатора при постоянных условиях. Компания SICK поставляет весь спектр измерительной техники, начиная с устройств отбора газа и его подготовки и заканчивая многочисленными анализаторами, которые оптимально подбираются в соответствии с поставленной задачей.

Фильтровать по:

8 результатов:

Результаты 1 - 8 из 8

Вид: Галерея Список
Семейство S700
Индивидуальные решения по анализу газа при контроле технологических процессов и мониторинге выбросов
  • Поддержка 5 разных принципов измерения
  • На выбор более 60 измеряемых компонентов
  • 3 варианта корпуса для разных условий применения
  • До 3 модулей анализатора в одном корпусе
Семейство SIDOR
Мы устанавливаем новые стандартны для пробоотборных фотометров
  • Детектор с высокой долговременной стабильностью
  • Измерение O2 парамагнитным или электрохимическим способом
  • Автоматическая юстировка с использованием атмосферного воздуха
  • Невосприимчивость к загрязнению
Семейство GMS800
Индивидуальные решения по анализу газа при контроле технологических процессов и мониторинге выбросов
  • 6 разных модулей анализатора: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (электрохимический анализ O2), OXOR-P (парамагнитный анализ O2), THERMOR (TC) и UNOR (NDIR)
  • 4 варианта корпуса
  • Газовый модуль с насосом для подачи измеряемого газа и/или контролирующими датчиками
  • Вариант корпуса для простой и быстрой установки в системы анализа
  • Дистанционная диагностика через Ethernet с помощью ПО SOPAS ЕТ
Семейство MERCEM300Z
Перспективное измерение содержания ртути в отходящих газах
  • Точное измерение «общего содержания ртути» непосредственно в термопреобразователе (запатентованный метод)
  • Измерение без расходных материалов
  • Подача измеряемого газа практически без износа компонентов благодаря эжекторному насосу — отсутствие движущихся частей
  • Встроенная юстировочная кювета для автоматического определения дрейфа
  • Автоматическая юстировка всей системы с помощью встроенного генератора поверочного газа (опция)
  • Модульная конструкция всей системы
Семейство GMS800 FIDOR
Специально для непрерывного измерения суммарных углеводородов
  • Стандартный 19-корпус для простой интеграции в типичные промышленные системы
  • Компактный настенный корпус (автономный/Stand-alone)
  • Практически необслуживаемый эжекторный насос для подачи измеряемого газа
  • Внутренний катализатор (опция) для очистки нулевого газа и воздуха для горения
  • Автоматическая регулировка и компенсация колебаний давления в процессе
  • Защитный фильтр на входе измеряемого газа
  • Высокая линейность (≤ 2 %) для всех диапазонов измерения, от малых до больших
  • Сертифицирован по стандартам EN 15267 и EN 14181
Семейство MCS300P
Одновременный контроль до 6 измеряемых компонентов технологического процесса
  • Одновременное измерение до 6 компонентов
  • Технологические кюветы, выдерживающие 60 бар и 200 °C
  • Автоматическое переключение измерительных точек
  • Встроенное юстировочное устройство (опционально)
  • Защитные устройства для измерения токсичных или горючих смесей
  • Расширенное управление с помощью компьютера и программного обеспечения SOPAS ET
  • Гибкая система модулей ввода/вывода
Семейство GME700
Полный контроль над сложным анализом процесса
  • Высокая избирательность благодаря высокому спектральному разрешению
  • Не требуется калибровка
  • Отсутствие движущихся деталей, практически отсутствует износ
  • Обогреваемая многолучевая измерительная ячейка
  • Технология «горячего» измерения во влажных газах
Семейство EuroFID3010
Надежный контроль НПВ в технологических процессах
  • Газовое сигнальное устройство для летучих органических веществ
  • Сертифицирован по стандарту EN 50271
  • Магистральная версия для прямого подключения к технологическому процессу
  • Опционально корпус для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2
  • Модульная конструкция для вариативной установки
  • Встроенная система разрежения измеряемого газа
  • Все газопроводы подогреваются
  • Без подвижных деталей
  • This product family is being phased out!
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать

Результаты 1 - 8 из 8

Наверх