Надежное последовательное включение: правильное решение для любых требований

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

Различные отрасли промышленности, различная постановка задач, различные требования. Фирма «SICK» предлагает различные решения для последовательного включения датчиков безопасности. При выборе Вашего подходящего решения решающую роль играют различные критерии: безопасность, диагностика, электрический монтаж, экономичность и гибкость.


Наши решения для надежного последовательного включения без диагностики

Example: Safe series connection without diagnostics using STR1 non-contact safety switches

Благодаря малым затратам на электрический монтаж и высокую эффективность расходов достигается простое и недорогое решение для Вашего последовательного включения датчиков. Получайте прибыль и находите подходящее изделие для Вашей машины: 

 



Аварийные выключатели

Аварийные выключатели

Наши решения для надежного последовательного включения датчиков с диагностикой

Example: Safe series connection with diagnostics using Flexi Loop

Расширенные возможности диагностики уменьшают излишнее время простоев и снижают расходы на техническое обслуживание и ремонт. Одновременно устройство Flexi Loop обеспечивает высокую гибкость при надежном последовательном включении различных типов датчиков.

Каскад датчиков безопасности


Узнайте больше о надежном последовательном включении датчиков

Устраняйте маскирование неисправностей на Ваших машинах с помощью решений фирмы «SICK» в области датчиков