Распознавание человека и материала: полная безопасность в автоматизированных производственных процессах

A man stands next to a plant with an automated material transport system.
A man stands next to a plant with an automated material transport system.

Безопасная автоматическая транспортировка материалов в опасные зоны и из них может обеспечиваться с помощью различных решений, позволяющих предотвратить опасность для обслуживающего персонала. Одновременно надежное распознавание человека и материала обеспечивает максимальный поток материалов и, тем самым, способствует повышению Вашей производительности.


Вариант решения 1: подавление сигнала с помощью предохранительной световой завесы, предохранительного светового барьера или предохранительного лазерного сканера

Example: Muting using a safety laser scanner

Защита машины с помощью системы подавления сигнала, состоящей из защитного устройства в комбинации с датчиками подавления сигнала (например, отражательные световые барьеры). Благодаря расположению датчиков подавления сигнала транспортируемый материал распознается как таковой, и защитное устройство работает с ограничением по времени и блокируется в зависимости от процесса. Люди надежно распознаются. В качестве предохранительных датчиков хорошо подходят предохранительные световые завесы, многолучевые предохранительные световые барьеры или предохранительные лазерные сканеры.

Вариант 2: распознавание образца с помощью предохранительной световой завесы

Example: Pattern recognition using a safety light curtain

Без датчиков подавления сигнала горизонтально расположенная предохранительная световая завеса надежно защищает места подвоза и вывоза. С помощью самообучающейся системы динамического распознавания образов предохранительная световая завеса может надежно определять разницу между человеком и материалом. Без дополнительной сенсорной техники световая завеса надежно отличает допустимый образ объекта, например, от ног человека. Световая завеса допускает помехи от мелких объектов, например, от электрических кабелей или остатков пленки и фольги, которые попадают в защитное поле. Тем самым, это решение обеспечивает максимальную безопасность в сочетании с наивысшей эксплуатационной готовностью.

 

Наши решения в области распознавание человека и материала

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом