Датчики – первичный контакт и связующее звено с «Индустрией 4.0». Сегодня интеллектуальные датчики не только собирают данные, но и проводят их первичную обработку и их переработку в информацию. То есть, датчик не только «чувствует», но с наступлением цифровизации начинает «думать». С этого момента передача обработанной таким образом информации становится ключевой технологией. Успех объединённых в сеть цепочек создания стоимости в значительной степени основывается на удачной интеграции датчиков в общую архитектуру использования.
Интерфейсы регулируют поток данных
Чёткое определение требуемых данных и их соединение с сетевым миром данных являются основой для надёжного обмена данными по сети. При этом, важную роль играет выбор правильных протоколов передачи данных для определённого отрезка пути. На переднем плане находятся решения на базе Ethernet. Но и IO-Link также позволяет подключение к сети, особенно для устройств, которым нужна только сокращённая способность передачи данных.
В умном производстве многие датчики собирают большое количество данных во многих местах. В следствии этого поднимается значение децентрализованной обработки данных. Дополнительные интерфейсы в системе данных или программного обеспечения делают возможным новые анализы и функции повысить гибкость, качество, эффективность и прозрачность производства.
Будущее за облаком
Как только решающие вопросы безопасности данных будут окончательно решены, облако будет играть все более важную роль в ближайшем будущем. Через ориентированные на область применения технологии подключения, и в обход системы управления, в будущем данные с датчиков смогут быть направлены непосредственно в облако.
Благодаря успешному, комплексному объединению всех датчиков в сеть с централизованными или децентрализованными системами обработки данных появляется ранее неизвестное количество решений. А весь процесс становится прозрачным в беспрецедентном качестве благодаря протоколам передачи данных и связи.
У вас есть вопросы?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSOR INTELLIGENCE IN THE HERE AND NOW
специальная информация