Контакт
Обратная связь

Датчики температуры
TSP

Эффективное измерение температуры и экономия места

Преимущества

  • Надежная работа благодаря прочной конструкции и применению высококачественных материалов.
  • Высокая долговременная стабильность
  • Быстрая и простая установка
  • Простая интеграция в систему благодаря компактным габаритам

Обзор

Эффективное измерение температуры и экономия места

Датчик TSP — универсальный платиновый ввинчиваемый термометр для измерения температуры в жидкостях и газах. Имеются варианты с различными видами соединительной резьбы и разной длиной щупа, что позволяет выполнить установку в соответствии с конкретными требованиями. Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали 1.4305. Платиновый элемент (Pt100 или Pt1000, класс точности B согласно IEC 60751) находится в головке измерительного наконечника. Электрическое подключение осуществляется посредством круглого штекерного соединителя M12 x 1. Благодаря этому датчик экономит место, а его установка возможна в ограниченных условиях.

Краткий обзор
  • Резистор из платины (Pt100 или Pt1000, 2- или 3-жильный), класс точности B согласно IEC 60751
  • Диапазон измерений от –30 °C до +130 °C
  • Различные виды соединительной резьбы и разная длина щупа
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4305
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1, IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения–30 °C +130 °C
    Точность измерительного элементаКласс B согласно IEC 60751
    Выходные сигналы и макс. допустимая нагрузка RA

    Pt100, 2-жильный или Pt1000, 2-жильный

    Pt100, 3-жильный или Pt1000, 3-жильный

Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх