Контакт
Обратная связь

Датчики температуры
THTS

Простое, гигиеничное решение для измерения температуры

Преимущества

  • Простая интеграция в систему благодаря компактным габаритам обеспечивает возможность установки в ограниченном пространстве.
  • Безопасная с точки зрения гигиены эксплуатация: части, соприкасающиеся со средой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали с качеством поверхности, отвечающим гигиеническим требованиям, и конструкция без мертвых зон.
  • Прочность: распределительная коробка легко чистится и выполнена с защитой от брызг
  • Быстрая и безопасная установка
  • Высокая долговременная стабильность, точность и линейность
  • Короткое время отклика
  • Оптимальные решения для конкретных требований благодаря широким возможностям настройки

Обзор

Простое, гигиеничное решение для измерения температуры

Датчик температуры THTS представляет собой экономичный терморезистивный датчик температуры Pt100 в миниатюрном исполнении, отвечающий гигиеническим требованиям, который был создан для применения в пищевой промышленности и на предприятиях по производству напитков, используется также в косметической и фармацевтической промышленности.

Соответствие строгим гигиеническим требованиям обеспечивается за счет применения высококачественной нержавеющей стали и отсутствия мертвых зон в исполнении частей, соприкасающихся со средой. Широкий выбор коннекторов в гигиеническом исполнении, без зазора приваренных к распределительной коробке, и разная длина щупа гарантируют универсальность применения датчика.

Датчик THTS подходит для использования в технологических процессах стерилизации без разборки (CIP) и паром на месте (SIP) и обеспечивает надежную работу и гигиеническую безопасность эксплуатации.

Вместе с прямым электрическим подключением к элементу Pt100 возможно исполнение с интегрированным измерительным преобразователем с выходным сигналом 4–20 мА.

Краткий обзор
  • Резистор из Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Варианты гигиенических коннекторов и длины щупа
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Точность измерительного элементаКласс A согласно IEC 60751 1)
    Точность доп. измерительного преобразователя± 0,25 K
    Выходные сигналы и макс. допустимая нагрузка RAPt100, 4-жильный, 4–20 мА, 2-жильный (RA ≤ (L+ – 10 В) / 0,023 A [Ом])
    Электрическое подключениеКруглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный
    • 1) Класс B (диапазон измерения –50 °C ... –30 °C).
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх