Контакт
Обратная связь

Датчики температуры
THTL

Просто идеально: гигиеничное решение для измерения температуры в трубопроводах

Преимущества

  • Представляет собой интегрированную точку измерения, специально создан для установки в трубопроводах и тем самым оптимально подходит для измерительных задач.
  • Благодаря высокой эксплуатационной готовности оборудования и минимизации опасностей для гигиены датчик можно заменить без остановки процесса.
  • Безопасная с точки зрения гигиены эксплуатация: части, соприкасающиеся со средой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали с качеством поверхности, отвечающим гигиеническим требованиям, и конструкция с минимальными мертвыми зонами.
  • Прочность: распределительная коробка легко чистится и выполнена с защитой от брызг
  • Высокая долговременная стабильность, точность и линейность
  • Короткое время отклика
  • Оптимальные решения для конкретных требований благодаря широким возможностям настройки

Обзор

Просто идеально: гигиеничное решение для измерения температуры в трубопроводах

Датчик температуры THTL в исполнении интегрированной точки измерения — наиболее предпочитаемое гигиеничное решение для измерения температуры в трубопроводах в пищевой промышленности и на предприятиях по производству напитков, а также в фармацевтической, косметической промышленности и области биотехнологий. Датчик THTL имеет сквозной корпус, который устанавливается в защитную трубку. Измерительный щуп Pt100 располагается в защитной трубке, которая погружается в соответствующую среду. Измерительный щуп быстро и легко можно заменить для проведения техобслуживания или калибровки, не прерывая технологический процесс. Это гарантирует безопасную с точки зрения гигиены эксплуатацию. Исполнение частей, соприкасающихся со средой, из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, удовлетворяет гигиеническим требованиям и обеспечивает короткое время отклика. Датчик THTL подходит для использования в технологических процессах стерилизации без разборки (CIP) и паром на месте (SIP) и обеспечивает безопасную гигиеничную работу при оптимальной эксплуатационной готовности оборудования. Вместе с прямым электрическим подключением к элементу Pt100 возможно исполнение с интегрированным измерительным преобразователем с выходным сигналом 4–20 мА.

Краткий обзор
  • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Сквозной корпус для приваривания к трубопроводу по окружности
  • Измерительный щуп эластично закреплен в защитной трубке
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Точность измерительного элементаКласс A согласно IEC 60751 1)
    Точность доп. измерительного преобразователя± 0,25 K
    Выходные сигналы и макс. допустимая нагрузка RAPt100, 4-жильный, 4–20 мА, 2-жильный (RA ≤ (L+ – 10 В) / 0,023 A [Ом])
    Электрическое подключениеКруглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный
    • 1) Класс B (диапазон измерения –50 °C ... –30 °C).
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх