Контакт
Обратная связь

Датчики температуры
THTE

Гигиеничный и гибкий: датчик температуры с защитной трубкой

Преимущества

  • Благодаря высокой эксплуатационной готовности оборудования и минимизации опасностей для гигиены датчик можно заменить без остановки процесса.
  • Безопасная с точки зрения гигиены эксплуатация: части, соприкасающиеся со средой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали с качеством поверхности, отвечающим гигиеническим требованиям, и конструкция без мертвых зон.
  • Прочность: распределительная коробка легко чистится и выполнена с защитой от брызг
  • Быстрая и безопасная установка
  • Высокая долговременная стабильность, точность и линейность
  • Короткое время отклика
  • Оптимальные решения для конкретных требований благодаря широким возможностям настройки

Обзор

Гигиеничный и гибкий: датчик температуры с защитной трубкой

Датчик температуры THTE представляет собой терморезистивный датчик температуры Pt100, предназначенный для применения в пищевой промышленности и на предприятиях по производству напитков, а также фармацевтической, косметической промышленности и области биотехнологий. Благодаря защитной трубке, которая участвует в процессе, датчик остается сухим. Это значит, что емкость остается закрытой, что минимизирует какую-либо опасность для гигиены. Защитная трубка доступна с разными вариантами длины щупа и устанавливается на емкость посредством распространенных коннекторов, отвечающих гигиенических требованиям. Применение высококачественной нержавеющей стали и отсутствие мертвых зон в исполнении частей, соприкасающихся со средой, обеспечивает гигиеничность технологического процесса. Датчик THTE подходит для использования в технологических процессах стерилизации без разборки (CIP) и паром на месте (SIP) и обеспечивает безопасную гигиеничную работу при оптимальной эксплуатационной готовности оборудования.

Вместе с прямым электрическим подключением к элементу Pt100 возможно исполнение с интегрированным измерительным преобразователем с выходным сигналом 4–20 мА.

Краткий обзор
  • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Измерительный щуп эластично закреплен в защитной трубке
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Коннекторы, отвечающие гигиеническим требованиям
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Точность измерительного элементаКласс A согласно IEC 60751 1)
    Точность доп. измерительного преобразователя± 0,25 K
    Выходные сигналы и макс. допустимая нагрузка RAPt100, 4-жильный, 4–20 мА, 2-жильный (RA ≤ (L+ – 10 В) / 0,023 A [Ом])
    Электрическое подключениеКруглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный
    • 1) Класс B (диапазон измерения –50 °C ... –30 °C).
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх