Контакт
Обратная связь

Датчики температуры
TCT

Компактность, прочность и точность

Преимущества

  • Надежная работа благодаря прочной конструкции и применению высококачественных материалов.
  • Высокая долговременная стабильность, точность и линейность
  • Быстрая и безопасная установка
  • Простая интеграция в систему благодаря компактным габаритам и стандартным промышленным выходным сигналам
  • Оптимальные решения для конкретных требований благодаря широким возможностям настройки

Обзор

Компактность, прочность и точность

Датчик TCT — универсальный терморезистивный датчик температуры Pt100 в компактном корпусе из нержавеющей стали, который служит для измерения температуры в жидкостях и газах. Имеются варианты с различными коннекторами и разной длиной щупа, что позволяет выполнить установку в соответствии с конкретными требованиями. Кроме того, датчик TCT доступен с зажимными винтовыми соединениями или без них, а также с различными видами соединительной резьбы. Возможна также поставка вариантов исполнения с защитной трубкой. Элемент Pt100 находится в головке измерительного наконечника. Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали 1.4571. Датчик TCT может быть оснащен выходом Pt100 или встроенным измерительным преобразователем с выходным сигналом 4–20 мА.

Краткий обзор
  • Резистор из Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Варианты механического соединения и длины щупа, также с защитной трубкой
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1 (IP 67) или угловой штекер согласно DIN EN 175301-803 A (IP 65)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Точность измерительного элементаКласс A согласно IEC 60751
    Точность доп. измерительного преобразователя≤ ± 1,0 % интервала
    Выходные сигналы и макс. допустимая нагрузка RAPt100, 4-жильный, 4–20 мА, 2-жильный (RA ≤ (L+ – 9 В) / 0,023 A [Ом])
    Электрическое подключениеКруглый штекерный соединитель M12 x 1, 4-контактный, IP67, Угловой штекер (DIN EN 175301-803 A), 4-контактный, IP65
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх