Контакт
Обратная связь

Датчики температуры
TBT

Надежное решение для измерения температуры

Преимущества

  • Надежная работа благодаря прочной конструкции и применению высококачественных материалов.
  • Высокая долговременная стабильность, точность и линейность
  • Быстрая и безопасная установка
  • Простая интеграция в систему при ограниченном пространстве
  • Оптимальные решения для конкретных требований благодаря широким возможностям настройки

Обзор

Надежное решение для измерения температуры

Датчик TBT — универсальный терморезистивный датчик температуры Pt100 с корпусом из литого алюминия под давлением с защитой от брызг, который служит для измерения температуры в жидкостях и газах. Имеются варианты с различными коннекторами и разной длиной щупа, что позволяет выполнить установку в соответствии с конкретными требованиями. Таким образом, датчик TBT доступен с различными видами соединительной резьбы, зажимными винтовыми соединениями или без коннектора для подключения к имеющемуся зажимному винтовому соединению. Элемент Pt100 находится в головке измерительного наконечника. Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали 1.4571. Датчик TBT может быть оснащен выходом Pt100 или встроенным измерительным преобразователем с выходным сигналом 4–20 мА.

Краткий обзор
  • Резистор из Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Варианты механического соединения и длины щупа
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Кабельный ввод M16 x 1,5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Точность измерительного элементаКласс A согласно IEC 60751
    Точность доп. измерительного преобразователя≤ ± 0,1 % диапазона
    Выходные сигналы и макс. допустимая нагрузка RAPt100, 4-жильный, 4–20 мА, 2-жильный (RA ≤ (L+ – 10 В) / 0,028 A [Ом])
    Электрическое подключение

    Резьбовой кабельный ввод M16 x 1,5, IP65 1)

    Резьбовой кабельный ввод M16 x 1,5, IP67

    • 1) Степень защиты IP согласно IEC 60529. Указанные степени защиты действительны только в установленном состоянии с кабельными разъемами соответствующей степени защиты.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх