Контакт
Обратная связь

Датчики температуры
TBS

Простой контроль температуры

Преимущества

  • Быстрая и безопасная настройка за счет удобства обслуживания
  • Легкость интеграции в оборудование благодаря компактной конструкции и вращающемуся корпусу.
  • Высокая надежность: корпус с защитой от брызг, высококачественные материалы, надежная конструкция и проверенные технологии.
  • Высокая долговременная стабильность, точность и линейность
  • Короткое время отклика
  • Оптимальные решения для конкретных требований благодаря широким возможностям настройки

Обзор

Простой контроль температуры

Температурный выключатель TBS подкупает простотой в применении и прочным корпусом. Он предназначен для измерения и контроля температуры рабочих жидкостей, таких как гидравлические жидкости, охлаждающие смазки и моющие средства в машино- и станкостроении. Датчик, имеющий до двух дискретных и один аналоговый выход, отличается универсальностью применения. Большой, хорошо визуально воспринимаемый дисплей и три кнопки делают настройку простой и удобной. Меню с интуитивной навигацией и индикация выполнены с учетом стандартной таблицы Объединения немецких машиностроительных предприятий (VDMA) 24574-2. Коммутационное состояние дискретных выходов отображается посредством светодиодов. TBS исключительно удобен при монтаже благодаря своей вращающейся конструкции. Дисплей можно поворачивать относительно корпуса в направлении оператора. К тому же удобное подведение кабеля обеспечивается за счет вращения корпуса относительно коннектора. Температура измеряется при помощи резистивного элемента Pt1000, расположенного в головке щупа из нержавеющей стали.

Краткий обзор
  • Большой дисплей, IO-Link 1.1
  • Индивидуально программируемые транзисторные выходы PNP или NPN, опциональный аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1
  • Диапазон измерений от –20 °C до +120 °C
  • Элемент Pt1000, класс точности A (IEC 60751)
  • Варьируемые длина щупа и соединительная резьба
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Степень защиты IP 65 и IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения

    –20 °C +80 °C

    –20 °C +120 °C

    Точность измерительного элемента≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|) 1)
    Выходные сигналы и макс. допустимая нагрузка RA

    Дискретные выходы

    Выходной сигнал 4 мА ... 20 мА

    Выходной сигнал 0 В ... 10 В

    • 1) |t| (положительное) числовое значение температуры в °C.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх