Контакт
Обратная связь

Датчики температуры

Универсальные решения для измерения температуры в жидкостях и газах

Обладая ассортиментом ввинчивающихся и вставных термометров, компания SICK предлагает высококачественные решения для контактного измерения температуры в жидкостях и газах. Устройства могут быть оптимально адаптированы, чтобы соответствовать конкретным требованиям, благодаря различной длине щупа и возможностям гибкой механической конфигурации.

Фильтровать по:

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство THTL
Просто идеально: гигиеничное решение для измерения температуры в трубопроводах
  • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Сквозной корпус для приваривания к трубопроводу по окружности
  • Измерительный щуп эластично закреплен в защитной трубке
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

Семейство THTE
Гигиеничный и гибкий: датчик температуры с защитной трубкой
  • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Измерительный щуп эластично закреплен в защитной трубке
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Коннекторы, отвечающие гигиеническим требованиям
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1
Семейство TBS
Простой контроль температуры
  • Большой дисплей, IO-Link 1.1
  • Индивидуально программируемые транзисторные выходы PNP или NPN, опциональный аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1
  • Диапазон измерений от –20 °C до +120 °C
  • Элемент Pt1000, класс точности A (IEC 60751)
  • Варьируемые длина щупа и соединительная резьба
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Степень защиты IP 65 и IP 67
Семейство TSP
Эффективное измерение температуры и экономия места
  • Резистор из платины (Pt100 или Pt1000, 2- или 3-жильный), класс точности B согласно IEC 60751
  • Диапазон измерений от –30 °C до +130 °C
  • Различные виды соединительной резьбы и разная длина щупа
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4305
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1, IP 67
Семейство TBT
Надежное решение для измерения температуры
  • Резистор из Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Варианты механического соединения и длины щупа
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Кабельный ввод M16 x 1,5
Семейство TCT
Компактность, прочность и точность
  • Резистор из Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Варианты механического соединения и длины щупа, также с защитной трубкой
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1 (IP 67) или угловой штекер согласно DIN EN 175301-803 A (IP 65)
Семейство THTS
Простое, гигиеничное решение для измерения температуры
  • Резистор из Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Варианты гигиенических коннекторов и длины щупа
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх