Датчики давления
PAC50

Намного более эффективный контроль давления

Преимущества

  • Двухцветный дисплей (зеленый/красный) однозначно показывает состояние выходного сигнала (внутри или вне заданного диапазона)
  • Быстрый обзор важных параметров системы благодаря расширенным функциям дисплея
  • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интуитивному управлению
  • Напорные соединения с обратной и нижней стороны и настраиваемые выходные сигналы для обеспечения высокой гибкости при монтаже
  • Высокая надежность благодаря прочному конструктивному исполнению (вид защиты IP65 и IP67) и испытанной технологии
  • Небольшое количество вариантов для различных требований и малые складские расходы
  • Комфортабельное и экономичное решение для измерения утечек

Обзор

Намного более эффективный контроль давления

Для повышения эффективности контроля сжатого воздуха: электронное реле давления PAC50 от SICK сразу же предлагает больше — благодаря большому двухцветному дисплею уже издалека можно узнать, находится ли давление в заданном диапазоне. Три большие функциональные клавиши и интуитивно понятная навигация по меню упрощает управление.

Особенность реле PAC50: всего лишь в одном устройстве имеется до двух дискретных выходов и дополнительно один аналоговый выход. Выходные сигналы гибко адаптируются к имеющейся системе управления. В случае смены формата и замены датчика благодаря опциональному интерфейсу IO-Link подключенная система управления может быстро и безошибочно передать параметры устройства на датчик. Это значительно сокращает время простоя оборудования. Благодаря водонепроницаемому корпусу со степенью защиты IP 65 и IP 67 реле PAC50 прекрасно подходи для использования в промышленных условиях.

Краткий обзор
  • На большом дисплее отображаются давление в системе, состояния дискретных выходов и настроенные точки переключения
  • Три большие клавиши и интуитивно понятная навигация по меню
  • Диапазоны измерения относительного давления (вакуум и избыточное давление)
  • Два независимых друг от друга коммутационных выхода, опциональный аналоговый выход
  • Установка на монтажной профильной шине, на стене или панели управления
  • Вариант для контроля утечек
  • IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Преимущества

Во всей красе: PAC50 проявляет свои лучшие качества в пневматике

Оптимальный контроль важных параметров процесса является существенным аспектом для повышения эффективности пневматических процессов при одновременном сохранении ресурсов. Компания SICK предлагает широкий спектр электронных передатчиков давления и реле давления.

Электронное реле давления PAC50 предназначено для применения в пневматических системах. Благодаря трём большим функциональным клавишам и большому дисплею им просто управлять. Процессы очень хорошо видны на дисплее: цвет цифр меняется при достижении установленных точек переключения, поэтому даже издалека можно распознать то или иное состояние переключения. Благодаря диапазонам измерения избыточного давления и вакуума PAC50 может гибко использоваться. Кроме того, реле давления изготовлено без использования веществ, вызывающих дефекты лакокрасочного покрытия (без LABS). PAC50 имеет пыле- и водонепроницаемый корпус. Благодаря дополнительному интерфейсу IO-Link он также легко подключается к сети. – Убедительные преимущества.

Почему уже на первый взгляд PAC50 предлагает больше

Благодаря большому цветному дисплею состояние переключения хорошо видно даже с большого расстояния.

Три большие функциональные клавиши и интуитивно понятная навигация по меню очень упрощают управление.

Пыле- и водонепроницаемый корпус идеален для применения в промышленных условиях.

Благодаря своим диапазонам измерения избыточного давления и вакуума PAC50 подходит для самых разных случаев применения: он контролирует подачу сжатого воздуха в установках, измеряет давление в пневматических системах управления или определяет давление всасывания в вакуумных захватах.

Простое измерение утечек

В сфере автоматизации производства сжатый воздух считается одним из самых дорогих видов энергии. Поэтому, чтобы сэкономить, утечки в системах сжатого воздуха должны обнаруживаться как можно быстрее.

Модель PAC50-FGG (тестер утечки) представляет собой бюджетное решение для обнаружения утечек в системах сжатого воздуха. В основном датчик контролирует падение давления в течение заданного периода времени. При этом реле давления обеспечивает высокую степень автоматизации: измерение может запускаться как автоматически через ПЛК, так и вручную. С помощью выходного сигнала PAC50-FGG активирует клапан, переводит установку в состояние блокировки и показывает на дисплее падение давления, период измерения, а также — если известен объём измеряемой системы — скорость утечки в литрах в минуту. В зависимости от предварительной настройки реле давления через аналоговый выход может выдаваться сигнал, касающийся измеренного периода времени или перепада давлений. Одновременно датчик сохраняет свою функцию простого пневматического реле давления.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип устройстваРеле давления
    Диапазоны измерения
    Относительное давление–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
    Точность≤ ± 1,5 % интервала
    Точность настройки дискретных выходов≤ ± 0,2 % интервала
    Выходной сигналКонфигурируемые дискретные выходы PNP, NPN или Push-Pull, аналоговый выход, а также опционально IO-Link
    Электрическое подключениеКруглый штекерный соединитель M12 x 1
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки