Контакт
Обратная связь

Датчики давления

Универсальное измерение давления в жидкостях и газах

Компания SICK предлагает широкий ассортимент электронных измерительных преобразователей и реле давления, которые можно оптимальным образам адаптировать к индивидуальным требованиям заказчика благодаря интеллектуальным и разнообразным возможностям конфигурации. Как и другая продукция компании SICK, данные устройства представляют собой сочетание высококачественных материалов, надежности и точности измерительной техники, а также простоту установки и управления.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Семейство PAC50
Намного более эффективный контроль давления
  • На большом дисплее отображаются давление в системе, состояния дискретных выходов и настроенные точки переключения
  • Три большие клавиши и интуитивно понятная навигация по меню
  • Диапазоны измерения относительного давления (вакуум и избыточное давление)
  • Два независимых друг от друга коммутационных выхода, опциональный аналоговый выход
  • Установка на монтажной профильной шине, на стене или панели управления
  • Вариант для контроля утечек
  • IO-Link
Семейство PHT
Гигиеничное решение
  • Надежная и точная технология измерения давления
  • Установленная заподлицо герметичная мембрана из нержавеющей стали с шероховатостью Ra < 0,4 мкм
  • Детали, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4435, корпус — из нержавеющей стали 1.4571
  • Подходит для безразборной мойки и стерилизации (CIP/SIP)
  • Поставляется большое количество гигиеничных технологических соединений
  • Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты до IP 68
  • Также поставляется с корпусом в полевом исполнении со степенью защиты IP 67
Семейство PBS plus
Многофункциональный датчик IO-Link для измерения, контроля и мониторинга давления
  • Переключаемые переключающие выходы (PNP/NPN) и аналоговый выход (ток/напряжение)
  • Масштабируемый аналоговый выход (диапазон изменения 5: 1)
  • Высокая точность измерения: ± 0,5 %
  • IO-Link для передачи данных процесса в виде измеренных значений в барах на контроллер
  • Корпус поворачивается в двух местах (технологическое соединение/дисплей), а дисплей вращается на 180°
  • Распространённые технологические подключения; также с установленной заподлицо мембраной
Семейство PBS Hygienic
Компактное реле давления для использования в сферах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями
  • Реле давления с дисплеем для пищевой промышленности, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам
  • Детали, контактирующие с продуктом, из нержавеющей стали 1.4435
  • Дискретные и аналоговый выход, программируемые независимо друг от друга
  • Индикация значения давления на дисплее
  • Возможность переключения единиц измерения давления на дисплее
  • Коммутационные состояния отображаются с помощью отдельных больших светодиодных индикаторов
  • IO-Link
Семейство PFT
Гибкое решение
  • Диапазон измерения от 0–100 мбар до 0–600 бар
  • Относительный, абсолютный и положительный/отрицательный диапазон измерения
  • Также с установленной заподлицо мембраной
  • Температура рабочей среды до 150 °C (опция)
  • Большое количество типовых технологических соединений
  • Повышенная защита от сотрясений и вибрации
  • Точность 0,5 % или 0,25 %
  • Выходной сигнал 4–20 мА, 0–5 В или 0–10 В
  • Возможность коррекции нулевой точки и интервала
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1, угловой штекер (DIN 175301-803 A) или кабельное подключение
Семейство PBS
Универсальное реле давления
  • Электронное реле давления с дисплеем для контроля давления в жидкостях и газах
  • Точная сенсорная технология с мембраной из нержавеющей стали
  • Встроенные технологические соединения из высококачественной нержавеющей стали
  • Индикация значения давления на дисплее. Коммутационные состояния отображаются с помощью отдельных больших светодиодных индикаторов.
  • Возможность переключения единиц измерения давления на дисплее
  • Память для записи мин. / макс. значений
  • Защита паролем
  • IO-Link
Семейство PBT
Настоящий универсал
  • Диапазон измерения давления от 0–1 бар до 0–600 бар
  • Относительный, абсолютный и положительный/отрицательный диапазон измерения
  • Наличие большого количества технологических соединений
  • Отсутствие механически подвижных деталей. Не подвержен износу, усталостной деформации и не требует технического обслуживания
  • Герметичная, приваренная по окружности мембрана из нержавеющей стали
  • Выходной сигнал 4–20 мА, 0–5 В или 0–10 В
  • Электрическое соединение M12 x 1, угловой штекер (DIN 175301-803 A) или кабельное подключение
Семейство PET
Что может быть лучше
  • Диапазоны измерения от 0–6 бар до 0–600 бар
  • Возможность поставки различных выходных сигналов и электрических разъемов
  • Доступны типовые технологические соединения
  • Высокая устойчивость к перегрузке. Для выбранных технологических соединений имеется устройство подавления скачков давления (по запросу).
  • Герметичная, приваренная по окружности мембрана из нержавеющей стали
  • Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты до IP 67 (с круглым штекерным соединителем M12 x 1)
Семейство LFH
На высоком уровне
  • Глубина погружения до 100 м
  • Доступен с кабелями различной длины
  • Диапазоны измерения от 0–0,1 бар до 0–25 бар
  • Мембрана из нержавеющей стали
  • Герметичный корпус из нержавеющей стали с защитной крышкой из полиамида
  • Кабели из полиуретана, опционально доступны кабели FEP (фторированный этилен-пропилен) для агрессивных сред
  • Измерение температуры со встроенным элементом Pt100 (опция)
  • Дополнительная защита от перенапряжения

Результаты 1 - 9 из 9

Наверх