Контакт
Обратная связь

Датчики уровня заполнения
GRF18S

Простота, компактность и надёжность

Преимущества

  • Компактный датчик небольшого размера также подходит для установки в ограниченном пространстве
  • Экономия времени и средств благодаря быстрому вводу в эксплуатацию без настройки на определенную среду
  • Снижение расходов на техническое обслуживание благодаря отсутствию подвижных деталей и необходимости повторной калибровки даже в течение длительной эксплуатации

Обзор

Простота, компактность и надёжность

Датчик GRF18S — это компактный оптический предельный выключатель, который отличается, прежде всего, простым вводом в эксплуатацию. В основу датчика положена проверенная временем технология энергетических фотоэлектрических датчиков диффузионного типа от SICK. Она обеспечивает простую, прочную и надежную конструкцию датчика. Благодаря использованию высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь 1.4404 и полисульфон, а также исполнению корпуса со степенью защиты IP69 датчики GRF18S гарантируют высокую степень безопасности технологического процесса даже при наличии неблагоприятных условий за пределами резервуара. Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без настройки на определённую среду, снижает не только сопутствующие расходы, но и расходы на техническое обслуживание. Благодаря оптической технологии датчик GRF18S особенно хорошо проявляет себя в водных средах.

Краткий обзор
  • Точное измерение уровня заполнения в жидких средах
  • Компактная конструкция, настройка на определенную среду не требуется
  • Температура процесса до 55 °C, давление процесса до 16 бар
  • Степень защиты IP 67 и IP 69
  • Технологическое соединение G ½
  • Высокая износостойкость благодаря корпусу из нержавеющей стали 1.4404, вершина конуса из полисульфона
  • Доступен транзисторный выход PNP или NPN
  • Соответствие требованиям FDA, UL

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияОптический предельный выключатель
    Принцип работыКонтактный
    СредаЖидкости
    Способ измеренияПредельное значение
    Рабочая температура–25 °C ... +55 °C
    Рабочее давление–0,5 bar ... 16 bar
    Выходной сигнал1 x NPN / 1 x PNP
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх