Датчики уровня заполнения

Интеллектуальные решения для измерения текущего и предельных уровней
Непрерывное измерение уровня, контроль предельных значений или комбинация обоих видов контроля — для всего этого компания SICK предлагает широкий спектр решений по управлению, созданию запасов и обеспечению безопасности. В зависимости от условий установки, свойств рабочих сред и окружающих условий SICK предлагает оптимальные датчики, разработанные лишь с одной целью: сделать процессы эффективнее. При этом SICK активно использует свои ноу-хау поставщика с широчайшим портфолио технологий.
Фильтровать по:
13 результатов:
Просто гениально – измерение уровня сыпучих материалов с помощью радара 80 ГГц
- Радар со свободным лучом на 80 ГГц с различными антеннами
- Диапазон измерения: до 120 м
- Температура процесса: от −40 °C до +200 °C
- Давление процесса: от –1 до +20 бар
- Технологическое соединение: резьба, фланцы, специальные держатели
- Корпус: Полимерный материал (IP66 / IP67) или алюминий (IP66 / IP68)
- С дисплеем и Bluetooth или без них
- Сертификаты: Ex d, Ex ia, Ex ta
Гигиеничное решение
- Измерение уровня заполнения в гигиенических условиях
- Укорачиваемый вручную стержневой зонд длиной до 4000 мм с шероховатостью поверхности Ra ≤ 0,8 мкм
- Рабочая температура до 180 °C, рабочее давление до 16 бар
- Устойчивость к безразборной мойке и стерилизации (CIP/SIP)
- Высокая степень защиты IP 67 и IP 69, автоклавируемый
- Сменные гигиеничные технологические соединения
- 3 в 1: дисплей, аналоговый и бинарный выходы
- Вынесенная электроника с технологическим соединением
- IO-Link 1.1
Просто гениально – измерение уровня в жидкостях с помощью радара 80 ГГц
- Радар со свободным лучом на 80 ГГц с различными антеннами
- Диапазон измерения: до 30 м
- Температура процесса: от−196 °C до +200 °C
- Давление процесса: от −1 до 25 бар
- Технологическое соединение: резьба, фланцы, зажим
- Корпус: Полимерный материал (IP66 / IP67), алюминий (IP66 / IP68) или нержавеющая сталь (IP69)
- С дисплеем и Bluetooth или без них
- Сертифкаты: Ex d и Ex ia, WHG, судостроение
Абсолютная стойкость
- Ультразвуковой датчик уровня заполнения с повышенной химической стойкостью
- Бесконтактное измерение в погружной трубе длиной до 1500 мм
- Мембрана с покрытием PTFE, а также технологическое соединение GF D40 в PTFE
- Датчики работают при давлении в емкости до 6 бар, термостойкость до 85 °C
- Доступны различные типоразмеры
- Аналоговый выход с переключением между 4–20 мА и 0–10 В
- Дискретный выход для контроля максимального и минимального предельного уровня
Гибкость до самого конца зонда
- Датчик уровня жидкостей
- Отсутствие механических движущихся компонентов
- Сменные и укорачиваемые стержневые зонды длиной от 200 до 2000 мм и тросовый зонд длиной до 4000 мм
- Невосприимчив к образованию отложений
- Температура процесса до 100 °C, давление процесса до 10 бар
- 3 в 1: дисплей, аналоговый выход (согласно NAMUR NE 43) и бинарный выход
- Высокая степень защиты IP 67, поворотный корпус и вынесенная электроника
- IO-Link 1.1
Интеллектуальный предельный выключатель практически для всех видов жидкостей
- Ввод в эксплуатацию без наполнения ёмкости или настройки на определённую среду
- Нечувствителен к налипаниям
- Рабочая температура до 150 °C
- Доступны два варианта исполнения электроники и IO-Link
- Удлинение трубы до 1200 мм
- Гигиеническое исполнение с полированной поверхностью, подходит для безразборной мойки и стерилизации (CIP/SIP)
- Корпус из нержавеющей стали 316L
- Очень высокая повторяемость
Надежность, бесконтактный режим работы и высокое сопротивление давлению
- Бесконтактное измерение до 3,4 м (рабочая дальность измерения) / 8,0 м (предельная дальность измерения)
- Датчики работают при давлении в емкости до 6 бар
- Высокая надежность преобразователя благодаря передней панели из PVDF
- 3 в 1: постоянное измерение, сигнал переключения и дисплей
- Аналоговый выход с переключением между 4–20 мА и 0–10 В
- Технологические соединения G 1 и G 2
- Степень защиты IP 67
- Простое управление (в том числе с помощью Connect+)
Прочные, гибкие, очищаемые
- Компактный датчик с резьбой от 1“
- Стержневидная форма предотвращает заклинивание или застревание сыпучего материала
- Полированный моностержень для применения в пищевой промышленности
- Ввод в эксплуатацию без заполнения и настройки на определенную среду
- Рабочая температура до 250 °C
- Имеются допуски ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Доступен вариант с удлиненной трубой (LBV331) до 6 м и вариант с удлиненным тросом (LBV321) до 80 м для вертикального монтажа
Простота, компактность и надёжность
- Точное измерение уровня заполнения в жидких средах
- Компактная конструкция, настройка на определенную среду не требуется
- Температура процесса до 55 °C, давление процесса до 16 бар
- Степень защиты IP 67 и IP 69
- Технологическое соединение G ½
- Высокая износостойкость благодаря корпусу из нержавеющей стали 1.4404, вершина конуса из полисульфона
- Доступен транзисторный выход PNP или NPN
- Соответствие требованиям FDA, UL
Гибкое и простое измерение предельного уровня – экономичное решение
- Емкостной датчик предельного уровня, принцип работы которого основан на электрической импедансной спектроскопии
- Включай и работай: предварительно настроен на водные среды
- Температура процесса: −20 °C ... +100 °C (+135 °C на 1 час)
- Давление процесса: –1 бар ... +25 бар
- Два цифровых PNP-выхода
- Виды защиты: IP66, IP67 и IP69
- Идеально для гигиеничных применений (очищаемость, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- и SIP-способность, наличие гигиеничного адаптера)
Гибкость и надежность — вибрационные предельные выключатели для жидкостей
- Выбор различных материалов и выходных сигналов
- Ввод в эксплуатацию без заполнения
- Рабочая температура до 250 °C
- Нечувствителен к налипаниям
- Очень высокая воспроизводимость
- Гигиеничное исполнение согласно EHEDG и FDA, подходит для безразборной мойки и стерилизации (CIP/SIP)
- Имеется допуск ATEX
- Удлинение трубы до 6 м
Надежность и прочность при использовании с сыпучими материалами
- Прочная конструкция устройства
- Выбор различных материалов и выходных сигналов
- Нечувствителен к налипаниям
- Ввод в эксплуатацию без заполнения
- Рабочая температура до 250 °C
- Очень высокая воспроизводимость
- Имеются допуски ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Доступен вариант с удлиненной трубой (LBV330) до 6 м и вариант с удлиненным тросом (LBV320) до 80 м для вертикального монтажа
Многофункциональный датчик для измерения уровня и температуры
- Непрерывное и предельное измерение уровня и температуры
- Измерение независимо от материала ёмкости
- Зонд длиной от 100 мм до 1000 мм
- Дисплей и интуитивно понятная навигация по меню
- Отсутствие механически подвижных деталей
- Степень защиты IP 67 и IO-Link 1.1
- Почти полное отсутствие мёртвых зон диапазона измерений