Датчики потока
FTMg

Датчик расхода с измерением энергии

Преимущества

  • Прозрачное измерение расхода сжатого воздуха согласно DIN EN 50001
  • Полный обзор расхода, давления и температуры газа повышает надёжность системы
  • Интерфейсы IO-Link или Ethernet (связь с OPC UA) для простой системной интеграции и доступности данных
  • Экономия средств за счёт снижения потребления энергии и повышения эффективности производства
  • Интуитивно понятная настройка параметров на большом, высококонтрастном OLED-дисплее экономит время и затраты при вводе в эксплуатацию
  • Всего лишь одна установка и ввод в эксплуатацию для сбора данных о расходе, давлении и температуре

Обзор

Датчик расхода с измерением энергии

Тепловой расходомер FTMg измеряет расход газа, температуру и технологическое давление, что делает его экономичным и универсальным устройством. Благодаря большому динамическому диапазону измерения и малой потере давления он крайне энергоэффективно регистрирует некоррозионные газы. Высококонтрастный цветной дисплей обеспечивает простое управление FTMg и позволяет отображать несколько измеряемых значений в виде диаграммы прогресса. Внутренняя регистрация данных в течение семи дней и интегрированная статистическая оценка помогают обнаруживать даже самые мелкие утечки в пневматической системе. Кроме того, технология PoE обеспечивает простое сетевое подключение к ПК или облаку для обеспечения прозрачности энергопотребления. Все измеренные данные могут передаваться через IO-Link или с помощью коммутационных и аналоговых сигналов.

Краткий обзор
  • Измеряет сжатый воздух и некоррозионные газы, такие как аргон, гелий, углекислый газ и азот
  • Калориметрический принцип измерения с точностью измерения ± 3 % M.V. и ± 0,3 % M.E.V.
  • Измерение расхода газа, температуры, технологического давления и энергопотребления с помощью всего лишь одного датчика
  • Низкие потери давления
  • Высокий динамический диапазон измерения для контроля цилиндров и утечек

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Сенсорные решения для гидравлики и пневматики

Датчики fluid power от SICK обеспечивают интеллектуальные, гибкие и надёжные измерения в многочисленных вариантах применения в пневматике и гидравлике.

Узнайте больше

Преимущества

Прозрачность данных для эффективной экономии

Сжатый воздух считается одним из самых дорогих видов энергии, поэтому энергоэффективность и прозрачность формирования энергозатрат играют всё более важную роль в том числе и в автоматизации производства. Инвестиционные затраты, например, на приобретение мощных компрессоров, просто огромны. Чтобы сэкономить на последующих расходах, необходимо обеспечить безубыточную эксплуатацию пневматических установок. Термический датчик расхода FTMg (сокр. от Flow Thermal Meter for gases) обеспечивает эффективное управление энергопотреблением в соответствии с DIN EN ISO 50001. Он помогает владельцам установок своевременно распознавать утечки в системах сжатого воздуха и планировать техническое обслуживание.

FTMg предлагает интегрированный мониторинг данных и автоматически сохраняет данные измерений за последние семь дней. Это позволяет надёжно выявлять изменения и колебания в потреблении энергии. Благодаря прозрачности данных этот датчик оказывает эффективную поддержку в поиске утечек в системах сжатого воздуха, а также помогает минимизировать потери энергии и сократить расходы.

Надёжный контроль утечек в системах сжатого воздуха и в пневматическом оборудовании

Измерение 8 параметров одним датчиком, в том числе энергии в кВт⋅ч

Простое управление благодаря встроенному веб-серверу

Готовность к «Индустрии 4.0»: MQTT и OPC UA обеспечивают оптимальное подключение к облаку

Оптимизация энергоэффективности и повышение рентабельности за счёт распознавания и предотвращения ненужных энергозатрат и утечек

Многочисленные возможности для монтажа и простое использование

FTMg отличается лёгкой и компактной конструкцией. Он легко устанавливается даже в условиях ограниченного пространства. Благодаря дисплею, который может вращаться с шагом в 90°, измеряемые значения всегда удобно считываются независимо от монтажного положения датчика в трубопроводе. С помощью меню FTMg можно удобно выбрать разные эталонные стандарты (DIN или ISO). Но и индивидуально задаваемые контрольные значения легко настраиваются с помощью устройства, а конфигурируемые выходы позволяют легко адаптироваться к нужному случаю применения.

Гибкая конфигурация — возможна настройка разных эталонных стандартов в соответствии с DIN или ISO

Гибкость при установке благодаря лёгкой и компактной конструкции

Интуитивное управление с помощью большого контрастного OLED-дисплея с текстовой индикацией

Повышение эффективности работы за счёт быстрой и простой установки и интуитивно понятного управления

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Принцип измеренияКалориметрический (расход, температура), пьезорезистивный (давление)
    СредаСжатый воздух (качество воздуха ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), гелий, аргон, азот, углекислый газ
    Выходной сигнал

    1 аналоговый выход 4 мА ... 20 мА + 1 цифровой/аналоговый выход (PNP, NPN, двухтактный, 4 мА ... 20 мА / переключаемый) + 1 цифровой выход (PNP, NPN, двухтактный переключаемый), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baund)

    Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, встроенный веб-сервер

    Номинальный диаметр измерительной трубы

    DN 15

    DN 20

    DN 25

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки