Контакт
Обратная связь

Датчики потока

Точность и надежность — датчики измерения потока от компании SICK

Компания SICK предлагает инновационные датчики измерения потока, которые сочетают в себе гибкие способы измерения, прочную конструкцию и экономичные способы подключения к главной системе. Вне зависимости от того, используются ли аналоговые сигналы для измерения текущего потока или импульсные запросы для определения количества материала, датчики потока от компании SICK всегда надежно работают в различных средах и сложных технологических условиях и условиях окружающей среды.

Фильтровать по:

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Семейство Bulkscan®
Бесконтактный датчик для измерения объемного расхода, не требующий технического обслуживания
  • Эффективное и экономичное бесконтактное измерение объёмного и массового расхода сыпучих материалов
  • Высокое разрешение благодаря лазерным импульсам с высокой угловой разрешающей способностью
  • Высокая надёжность благодаря анализу импульса многократного эхо
  • Встроенная функция для определения центра тяжести сыпучего материала
  • Прочная конструкция для неблагоприятных условий окружающей среды
  • Измерения даже при низких температурах посредством встроенного нагревателя
  • Компактный корпус со степенью защиты IP 67
Семейство FTMg
Датчик потока с обнаружением утечек
  • Измеряет сжатый воздух и некоррозионные газы, такие как аргон, гелий, углекислый газ и азот
  • Калориметрический принцип измерения с точностью измерения ± 3 % M.V. и ± 0,3 % M.E.V.
  • Измерение расхода газа, температуры, технологического давления и энергопотребления с помощью всего лишь одного датчика
  • Низкие потери давления
  • Высокий динамический диапазон измерения для контроля цилиндров и утечек
Семейство T-Easic® FTS
Продуманная защита от сухого хода насосов
  • Контроль потока и измерение температуры в одном датчике
  • Оптимизирован для воды и масла; возможность обучения для других жидкостей
  • Степень защиты IP 67/IP 69 и IO-Link 1.1
  • Промышленное исполнение в корпусе VISTAL®, с OLED-дисплеем, поворотный на 180 °
  • Гигиенический вариант из нержавеющей стали, полностью совместимый с CIP / SIP, температура процесса до 150 °C
Семейство FFU
Бесконтактное измерение потока
  • Датчик потока для проводящих и непроводящих жидкостей
  • Отсутствие подвижных деталей, компактная конструкция
  • Рабочая температура до 80 °C, рабочее давление до 16 бар
  • Высокая химическая стойкость благодаря герметичной конструкции датчика
  • Большой дисплей с пленочной клавиатурой
  • Встроенная функция распознавания пустой трубы
Семейство DOSIC®
Компактный датчик из нержавеющей стали для гибкого измерения расхода
  • Измерение расхода для проводящих и непроводящих жидкостей
  • Датчик из нержавеющей стали без уплотнений 316L с Ra ≤ 0,8
  • Прямая, саморазгружающаяся измерительная трубка
  • Компактный дизайн с короткой монтажной длиной
  • Конфигурируемые цифровые выходы
  • Измерение температуры
  • Степень защиты IP 67/69, подходит для CIP/SIP, версия IO-Link 1.1

Результаты 1 - 5 из 5

Наверх