Контакт
Обратная связь

Счетчики расхода жидкостей

Гибкое измерение потока почти для любой жидкости

Счетчики расхода жидкостей SICK бесконтактным способом определяют объемный расход проводящих и непроводящих жидкостей. Их компактная конструктивная форма позволяет интегрировать их в оборудование даже с малым пространством для установки. Прочная конструкция гарантирует, что датчики передадут надежные данные даже при использовании агрессивных жидкостей.

1 результатов:

Семейство DOSIC®
Компактный датчик из нержавеющей стали для гибкого измерения расхода
  • Измерение расхода для проводящих и непроводящих жидкостей
  • Датчик из нержавеющей стали без уплотнений 316L с Ra ≤ 0,8
  • Прямая, саморазгружающаяся измерительная трубка
  • Компактный дизайн с короткой монтажной длиной
  • Конфигурируемые цифровые выходы
  • Измерение температуры
  • Степень защиты IP 67/69, подходит для CIP/SIP, версия IO-Link 1.1
Наверх