Контакт
Обратная связь

Жидкостные расходомеры

Контроль жидкости — защита от сухого хода

Надежное регулирование потока является необходимым условием для защиты насосов от сухого хода. Жидкостные расходомеры SICK представляют собой идеальное решение этой задачи. Они помогут избежать возможных дорогостоящих повреждений и простоев оборудования. При этом не имеет значения, какие именно жидкости протекают через контролируемую систему.

1 результатов:

Семейство T-Easic® FTS
Продуманная защита от сухого хода насосов
  • Контроль потока и измерение температуры в одном датчике
  • Оптимизирован для воды и масла; возможность обучения для других жидкостей
  • Степень защиты IP 67/IP 69 и IO-Link 1.1
  • Промышленное исполнение в корпусе VISTAL®, с OLED-дисплеем, поворотный на 180 °
  • Гигиенический вариант из нержавеющей стали, полностью совместимый с CIP / SIP, температура процесса до 150 °C
Наверх