Контакт
Обратная связь

Счетчики расхода газа

Точное измерение количества газа — для точных расчетов

Каждый день газ в больших количествах проходит через трубопроводы, при этом часто меняя владельцев. Поэтому точное определение количества газа имеет решающее значение, ведь даже незначительные ошибки измерения могут привести к большим экономическим потерям. SICK предлагает счетчики расхода газа, которые являются абсолютно точными и при этом надежным, что особенно актуально для учета с обязательными поверками.

Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Семейство FLOWSIC500
Измерение с соответствием требованиям калибровки в газораспределительных системах
  • Самая современная технология: ультразвук
  • Диагностика и постоянный функциональный контроль
  • Прочность и надежность благодаря отсутствию движущихся деталей
  • Сменный картридж
  • Не требуется прямой подводящей/отводящей линии
  • Защита от перегрузок
  • Встроенный корректор расхода/регистратор данных (опция)
  • Питание от батарей или искробезопасное питание от сети
Семейство FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Семейство, ориентированное на пользователя
  • Автоматическая коррекция последствий воздействия давления и температуры
  • Доступность при любых условиях эксплуатации
  • PowerIn Technology™ для надежной эксплуатации в резервном режиме
  • Интеллектуальная диагностика приложения с помощью функции i-diagnostics™
  • Возможность расширения за счет поточных компьютеров с помощью технологии «Plug and Play»
Семейство FLOWSIC600
Газовый счетчик с обязательной калибровкой для применения в технологических процессах
  • Высокоэффективные ультразвуковые преобразователи - до температуры газа 280 °C и давления до 450 бар
  • Прямое расположение лучей
  • Интеллектуальная самодиагностика
  • Компактная и прочная конструкция
  • Встроенный журнал и регистратор данных
  • Большой диапазон измерений 1:120
  • Двустороннее измерение
  • Низкое энергопотребление: < 1 Вт
Семейство FLOWSIC30
Ультразвуковой счетчик газа для решения разнообразных задач по измерению в сфере добычи газа
  • Надежное и непрерывное измерение
  • Герметичные титановые датчики
  • 2-проводная концепция с питанием от контура и цифровой интерфейс HART®
  • Динамический диапазон измерения 80:1
  • Корпус счетчика из черной стали без сварных швов класс ANSI 150
  • Прочная конструкция с проложенными внутри проводами
  • Интеллектуальная диагностика счетчика
  • Встроенный датчик температуры

Результаты 1 - 4 из 4

Наверх