Контакт
Обратная связь

Ультразвуковые расходомеры газа

Надежное измерение расхода газообразных сред

Будь то измерение объемного расхода, измерение массового расхода или измерение скорости потока — задачи измерения при определении расхода газа многообразны. Кроме того, часто имеют место суровые условия окружающей среды, например в таких сложных областях, как измерение факельного газа, мониторинг туннелей или контроль выбросов. Ультразвуковые расходомеры газа от SICK отвечают любым из этих требований. Учитывая применимые нормы и стандарты, они надежно измеряют широкий спектр газов и специально адаптированы к конкретным требованиям соответствующей отрасли.

Фильтровать по:

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство FLOWSIC100
Расходомеры для непрерывного контроля объема выбросов в атмосферу
  • Прочный приемопередатчик из титана обеспечивает долгий срок службы прибора
  • Коррозионностойкий материал для применения в агрессивных газах (опция)
  • Полнопроходное измерение по диаметру трубопровода в версиях H, M и S
  • Зондовая версия PR для экономичной односторонней установки в трубе
  • Автоматическая проверка работоспособности по референсным точкам (в том числе и контроль нуля)
Семейство FLOWSIC300
Внутризаводское измерение расхода газа и технологический контроль
  • Проверенные на практике качественные компоненты
  • Гибкий монтаж благодаря модульной концепции
  • Бесконтактная ультразвуковая технология без потери давления
  • Динамический диапазон измерений более 100:1
  • Возможность замены датчиков под давлением
  • Устойчивость к пульсациям и шумам от регуляторов давления
  • Удаленное размещение электронных компонентов (макс. 15 м)
  • Двустороннее измерение с автоматизированной диагностикой
Семейство FLOWSIC150 Carflow
Измерение объемного расхода отработанных газов на испытательных стендах для автомобилей и двигателей до 600 °C
  • Ультразвуковое измерение расхода отработанных газов в реальном времени
  • Независимо от давления, температуры и химического состава газа
  • Исключительно высокая точность измерения
  • Применение при температуре отработанных газов до 600 °C
  • Прямое измерение в неразбавленных отработанных газах
  • Обогреваемый измерительный участок
  • Минимальное противодавление отработанных газов
  • Компактность, мобильность, гибкость подключения
Семейство FLOWSIC200
Прибор измерения параметров воздушного потока в тоннелях для длительной эксплуатации
  • Возможны протяженные участки измерения
  • Бесконтактное измерение
  • Очень прочные компоненты из титана, нержавеющей стали или литья под давлением
  • Версии для коррозионной атмосферы в тоннелях
  • Определение направления потока
  • Отсутствие механических движущихся компонентов
Семейство FLOWSIC60
Постоянное измерение воздушного потока в горной промышленности
  • Постоянное измерение параметров воздушного потока.
  • Искробезопасные электрические компоненты с сертификацией IECEx для зоны 0 (EPL Ma).
  • Ультразвуковая технология, отсутствие движущихся частей.
  • Достоверность результатов измерений по всей ширине туннеля.
  • Для туннелей диаметром от 0,5 до 8,5 м.
  • Компоненты из нержавеющей стали и защитные шланги для кабелей обеспечивают долговечность в неблагоприятных условиях окружающей среды.
  • Встроенная самодиагностика.
  • Аналоговый выход с выдачей токов утечки.
Семейство VM400
Компактное устройство для бесконтактного измерения расхода в туннелях
  • Современная ультразвуковая технология для бесконтактного измерения
  • Большой диапазон измерения
  • Компактная конструкция устройства
  • Очень простой монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Невосприимчивость к загрязнению
Семейство FLOWSIC100 Process
Надежное и точное измерение объемного расхода в процессах
  • Устойчивый к коррозии преобразователь из нержавеющей стали или титана.
  • Технологическое давление до 16 бар.
  • Доступно взрывозащищенное исполнение для применения в зоне 2 (ATEX).
  • Герметичный ультразвуковой преобразователь.
  • Измерение почти без падения давления и без влияния на технологический процесс.
  • Автоматический функциональный контроль с тестированием по нулевой и базовой точкам.

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх