Контакт
Обратная связь

Системы измерения расхода
FLOWSKID600

Надёжное комплексное решение для фискальных измерений

Преимущества

  • Низкая стоимость потери газа и эксплуатационные расходы
  • Модульность в выборе измерительной платформы
  • Гибкость в концептуальном планировании системы FLOWSKID600
  • В качестве поставщика решений SICK берёт на себя ответственность за проект и, таким образом, сокращает Вам трудоёмкость во время выполнения
  • Точный контроль проекта и управление проектами в соответствии с требованиями заказчика

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Надёжное комплексное решение для фискальных измерений

Система измерения расхода FLOWSKID600 представляет собой комплектную систему измерения расхода газа. SICK предоставляет её в виде полного решения для коммерческого учёта. Система гибко проектируется и обеспечивает высокоточные данные измерений. Ультразвуковые газовые счётчики FLOWSIC600 или FLOWSIC600-XT в качестве центрального элемента FLOWSKID600 обеспечивают надёжные измерения газа. Система изготавливается в соответствии со стандартами ISO и с соблюдением самых высоких стандартов качества по действующими стандартами DIN, ANSI или ASME. Тем самым она отвечает предписаниям и требованиям, которые необходимы для использования на месте.

Краткий обзор
  • Полностью откалиброванная FLOWSKID600
  • Настройка компонентов системы по спецификации заказчика, включая газоанализатор, газовый хроматограф и компьютер мониторинга
  • Полная интеграция системы с проточным компьютером Flow-X от SICK
  • Доступна от класса 150 до класса 2500

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Номинальный диаметр трубы2 ″ ... 52 ″
    (DN50 ... DN1400)
    Соответствие

    ISO9001

    DIN

    ANSI

    ASME

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх