Контакт
Обратная связь

Системы измерения расхода
FLOWRUN600

Модульное решение для фискальных измерений

Преимущества

  • Модульность в выборе измерительной системы
  • Низкая погрешность измерения и эксплуатационные расходы
  • Гибкость в концептуальном планировании системы FLOWRUN600
  • В качестве поставщика решений SICK берёт на себя ответственность за проект и, таким образом, сокращает Вам трудоёмкость во время выполнения

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Модульное решение для фискальных измерений

Система измерения расхода FLOWRUN600 является идеальным выбором благодаря модульности при выборе и низкой погрешности измерения. В зависимости от требований к конфигурации могут быть добавлены трубопроводы, проточные компьютеры и другие компоненты системы. Измерительная система изготавливается в соответствии со стандартами ISO и с соблюдением самых высоких стандартов качества. Следовательно она отвечает предписаниям и требованиям, которые важны для использования на месте. После калибровки системы на требуемом испытательном стенде обеспечена максимальная надёжность и самое точное измерение. Ультразвуковые газовые счётчики FLOWSIC600 или FLOWSIC600-XT в качестве центрального элемента системы обеспечивают надёжные измерения газа.

Краткий обзор
  • Использует ультразвуковой счётчик газа FLOWSIC600 или FLOWSIC600-XT
  • Доступна от DN 50 до DN 1200, от класса 150 до класса 2500
  • Во время калибровки возможна погрешность измерения 0,1 %
  • Настройка компонентов системы по спецификации заказчика
  • Полная интеграция системы с проточным компьютером Flow-X от SICK

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Номинальный диаметр трубы2 ″ ... 52 ″
    (DN50 ... DN1400)
    Соответствие

    ISO9001

    DIN

    ANSI

    ASME

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх