Контакт
Обратная связь

Цифровые решения для измерения потока
Flow-X

Оптимальный вычислитель расхода для измерения параметров газа с помощью ультразвуковых газовых счетчиков компании SICK

Преимущества

  • Снижение затрат на проектирование и монтаж благодаря стандартной конфигурации
  • Очень точный пересчет расхода благодаря большому количеству расчетных операций в секунду
  • Высокая надежность благодаря наличию двух независимых модулей с собственным вычислением расхода и сохранением измеренных значений, состояния счетчика и событий
  • Простое дополнение оборудования модулями с едиными входами и выходами, которые полностью настраиваются с помощью программного обеспечения
  • Простота управления благодаря интуитивно понятному интерфейсу с идентичными меню и индикацией на устройстве и в диспетчерской
  • Снижение расходов на сервис и техническое обслуживание благодаря защищенному от манипуляций дистанционному техническому обслуживанию
  • Экономичная и гибкая системная интеграция нескольких измерительных участков

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.
Данный продукт, исходя из статьи 2 (4), не подпадает под действие Директивы RoHS 2011/65/ЕС и не предназначен для использования в продуктах, подпадающих под действие данной Директивы. Более подробные сведения Вы найдете в информации об изделии.

Обзор

Оптимальный вычислитель расхода для измерения параметров газа с помощью ультразвуковых газовых счетчиков компании SICK

Вычислитель расхода Flow-X обеспечивает пересчет количества газа, протоколирование событий и параметров, а также составление отчетов с применением самой современной техники. Идентичные модули комбинируются в различных корпусах: в качестве многопоточной версии Flow-X/P для 1–4 измерительных участков с локальным сенсорным дисплеем или в виде Flow-X/S для менее габаритных систем с одним измерительным участком. Каждый модуль сочетает в себе высокоточную измерительную технику, быструю цифровую обработку сигналов, очень высокую производительность вычислений, многостороннюю передачу данных и большую емкость запоминающего устройства и представляет собой полностью оснащенный вычислитель расхода. Вычислитель Flow-X отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к оборудованию, и является идеальным партнерским устройством для измерения параметров газа с обязательной калибровкой с помощью ультразвукового газового счетчика FLOWSIC600.

Краткий обзор
  • Сертифицированная по MID конфигурация для газовых измерительных трактов FLOWSIC600
  • Высокопроизводительные модули для применения с самыми высокими требованиями
  • Каждый модуль оснащен CPU, запоминающим устройством и едиными входами и выходами
  • Удобный 7-дюймовый графический дисплей с сенсорным управлением
  • Интуитивно понятный интерфейс на графическом дисплее и веб-браузере
  • Безопасный удаленный доступ через Ethernet
  • Стационарный компьютер для нескольких измерительных участков

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Соответствие

    MID

    API 21.1

    EN 12405

    Ethernet
    Тип интеграции в шину2x
    Modbus
    Тип интеграции в шинуASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    ПримечаниеВход
    Тип интеграции в шину6x
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх