Контакт
Обратная связь

Оптоволоконный кабель

Все дело в головках

Отправным моментом при выборе датчиков для конкретного применения является определение пригодного для этого оптоволоконного кабеля и его специального исполнения. Широкий выбор оптоволоконных кабелей из синтетического и стеклянного волокна компании SICK позволяет найти идеальное решение для задач автоматизации. Это относится, прежде всего, к задачам, в которых оптоволоконный кабель должен соответствовать специфике применения, когда необходима гибкая прокладка, действуют высокие температуры или важна особая устойчивость материала. В то время как пластмассовые оптоволоконные кабели отличаются в том числе минимальными радиусами изгиба, большой гибкостью и тем, что их можно легко отрезать до необходимой длины, кабели со стекловолокном обладают большей химической стойкостью и более пригодны для применения при высоких температурах. Благодаря различным опциям концевых втулок или индивидуальным специальным втулкам возможен практически любой вид монтажа. Защитная оболочка оптоволоконного кабеля в зависимости от области применения может изготавливаться из пластмассы, металла или, при агрессивном химическом воздействии, из тефлона.

1 результатов:

Семейство LL3
Широкое портфолио оптоволоконных кабелей для самых различных задач
  • Очень большой выбор оптоволоконных кабелей с синтетическим и стекловолокном
  • Оптоволоконные кабели с высокой температурной устойчивостью и химической стойкостью
  • Доступны резьбовые и гладкие гильзы, световые полосы (Array), версии с преломлением 90°
  • Сфокусированная оптика
  • Однопроходный принцип и принцип отражения от объекта
  • Пластмассовая оболочка, металлическая защитная оболочка или тефлоновая защитная оболочка
Наверх