Контакт
Обратная связь

Оптоволоконные фотоэлектрические датчики

Гибкие, вплоть до самых малых углов

При ограниченных размерах места для установки или при необходимости распознавать самые малогабаритные объекты, оптоволоконные фотоэлектрические датчики будут идеальным решением. Если к этому добавляются еще и повышенные требования, например относительно расстояния срабатывания, температурной устойчивости, стойкости материалов или универсальности монтажа, продуманное сочетание датчика и оптоволоконного кабеля является превосходным решением. Широкий ассортимент предлагаемых оптоволоконных кабелей с оптическими головками, подходящими для решения конкретных задач, удовлетворит самые взыскательные потребности.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Семейство GLL170
Простое и гибкое обнаружение
  • Интуитивно понятная концепция управления
  • Быстрое время срабатывания 50 мкс
  • Настройка порога срабатывания с помощью потенциометра, клавиши обучения или кабеля
  • Высокая прочность благодаря виду защиты IP 66
  • Переключение PNP/NPN (вариант с обучением)
  • 4-разрядный цифровой индикатор (вариант с обучением)
  • Изменяемая концепция крепления
  • В распоряжении имеются различные виды подключения
Семейство WLL180T
Лидер на международном рынке по расстоянию срабатывания и производительности
  • Программируемое время отклика до 16 мкс
  • Расстояние срабатывания до 20 м (однопроходная система), до 1400 мм (система отражения от объекта)
  • Совместим с шиной, деинтерференция
  • Дисплей для отображения двух рядов четырехзначных чисел
  • Настраиваемый гистерезис
  • Доступен поворот экрана
  • Обработка сигнала высокого разрешения
  • Программируемая временная задержка
Семейство WLL170-2
Универсальность стандартных применений
  • Малое время отклика 50 мкс
  • Настройка уровня срабатывания с помощью потенциометра или функции настройки (кнопка или кабель)
  • Четыре режима настройки
  • Простой монтаж
  • Красный или зеленый светодиод-излучатель

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх