Контакт
Обратная связь

Гибкие, вплоть до самых малых углов

Оптоволоконные фотоэлектрические датчики и оптоволоконные кабели

При ограниченных размерах места для установки или при необходимости распознавать самые малогабаритные объекты, оптоволоконные датчики будут идеальным решением. Если к этому добавляются еще и повышенные требования, например относительно расстояния срабатывания, температурной устойчивости, стойкости материалов или универсальности монтажа, продуманное сочетание датчика и оптоволоконного кабеля является превосходным решением. Широкая гамма оптоволоконных кабелей фирмы «SICK» в сочетании с оптическими головками, которые могут индивидуально согласовываться с конкретными случаями применения, удовлетворяет самые разнообразные пожелания заказчиков.

подробнее

Оптоволоконные фотоэлектрические датчики

В режиме шины

Оптоволоконные датчики могут эксплуатироваться в качестве системы шин. При этом осуществляется синхронизация задающих импульсных генераторов соединенных между собой

приборов. Тем самым, исключается взаимное влияние тесно смонтированных друг около друга оптических головок оптоволоконных кабелей.

подробнее

Все дело в оптоволокне

Оптоволоконные кабели фирмы «SICK»

Выбор подходящего оптоволоконного кабеля и его специфическое конструктивное исполнение являются исходной отправной точкой для принятия решения, оптимально подходящего для конкретного случая применения. Широкий выбор оптоволоконных кабелей фирмы «SICK», изготовленных из синтетических и стеклянных волокон позволяет найти идеальное решение задач автоматизации. Это относится, прежде всего, к задачам, в которых оптоволоконный кабель должен соответствовать специфике применения, когда необходима гибкая прокладка, действуют высокие температуры или важна особая устойчивость материала

Выбор изделия

Широкий выбор принадлежностей

Опциональные принадлежности для оптоволоконных датчиков и оптоволоконных кабелей

Полезный и обширный набор принадлежностей удачно дополняет портфолио световодов фирмы "SICK": насадочные линзы зондирующих световодов, служащие для фокусировки светового луча, позволяют обнаруживать очень маленькие объекты.

Насадочные линзы для однолучевых световодов уменьшают угол излучения с целью увеличения коммутационного расстояния и предотвращения нежелательных отражений вокруг объекта.

Дальнейшие принадлежности, такие как металлические защитные шланги, крепежные уголки и защитные колпаки для световодных датчиков удачно дополняют предлагаемое нами оборудование.

Выбор изделия

Коммуникационные модули для оптоволоконных датчиков

Межсетевые интерфейсы полевой шины

В распоряжении имеются все важные информационные интерфейсы, вследствие чего снижаются расходы на кабельные соединения. Это экономит время при планировании и электромонтаже и улучшает рабочие характеристики. Межсетевой интерфейс полевой шины может просто соединяться с совместимыми устройствами через внутреннюю ШИНУ. Через полевую шину можно реализовать изменение формата или замену изделий простым нажатием на клавишу системы управления. Благодаря доступу к функциям диагностики можно, например, заранее определить потребность в техническом обслуживании, которое тогда может проводиться во время запланированных простоев оборудования.

Выбор изделия
Гибкие, вплоть до самых малых углов
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
Все дело в оптоволокне
Широкий выбор принадлежностей
Коммуникационные модули для оптоволоконных датчиков

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Тип устройства
Принцип работы
Материал, волокно
Материал, головка оптоволоконного кабеля
Форма головки оптоволоконного кабеля
Области применения
Вид излучения
Фильтровать по:
150.0 mm 30000.0 mm
1.0 mm 60.0 mm
4.0 mm 40000.0 mm
4.0 mm 100.0 mm

442 результатов:

Результаты 1 - 8 из 442

Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
GLL170
  • Дистанция работы, макс.: 0 ... 800 mm
  • Количество переключающих выходов: 1
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Тип защиты: IP66
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
GLL170
  • Дистанция работы, макс.: 0 ... 1320 mm
  • Вход: Калибровочный ввод
  • Количество переключающих выходов: 1
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Кабель, 4-жильный
  • Тип защиты: IP66
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
GLL170
  • Дистанция работы, макс.: 0 ... 800 mm
  • Количество переключающих выходов: 1
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Кабель, 3-жильный
  • Тип защиты: IP66
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
GLL170
  • Дистанция работы, макс.: 0 ... 1320 mm
  • Вход: Калибровочный ввод
  • Количество переключающих выходов: 1
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M8, 3-конт.
  • Тип защиты: IP66
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
GLL170
  • Дистанция работы, макс.: 0 ... 800 mm
  • Количество переключающих выходов: 1
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M8, 3-конт.
  • Тип защиты: IP66
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
WLL180T
  • Дистанция работы, макс.: 500 ... 1000 mm
  • Вход: -
  • Количество переключающих выходов: 2
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Тип защиты: IP50
  • Настройка: Управление через меню, Кнопка настройки
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
GLL170
  • Дистанция работы, макс.: 0 ... 1320 mm
  • Вход: Калибровочный ввод
  • Количество переключающих выходов: 1
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Разъем M8, 4-конт.
  • Тип защиты: IP66
  • Настройка: Кнопка настройки, Кабель
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
GLL170
  • Дистанция работы, макс.: 0 ... 800 mm
  • Количество переключающих выходов: 1
  • Тип переключения: СВЕТЛО/ТЕМНО
  • Вид подключения: Кабель, 3-жильный
  • Тип защиты: IP66
  • Настройка: Потенциометр
Детали
Сравнить сейчас
Штук

Результаты 1 - 8 из 442

Преимущества

Гибкие, вплоть до самых малых углов

Комбинация из оптоволоконных датчиков и оптоволоконных кабелей представляет собой превосходное техническое решение для большого числа практических случаев применения. Благодаря широким возможностям настройки оптоволоконного датчика во взаимодействии с подходящим оптоволоконным кабелем успешно решаются самые ответственные задачи обнаружения объектов.

Широкая гамма изделий фирмы «SICK» удовлетворяет все требования независимо от того, что является критерием принятия решений: типоразмер, возможность монтажа, стойкость материала или пригодность к специальному случаю применения.

Bussystem

При применении оптоволоконных датчиков в режиме полевой шины в общую систему шин могут объединяться до 16 приборов. Одновременно из этого вытекает целый важных преимуществ.

Предотвращение взаимного влияния

Путем синхронизации задающих импульсных генераторов каждый оптоволоконный датчик обнаруживает только тот световой сигнал, который он излучает сам.

Сокращенные расходы на настройку и проводной монтаж

Простым нажатием на клавишу можно копировать настройки параметров с базового датчика на все другие подключенные оптоволоконные датчики.

Одновременно с помощью единственного сигнала на базовом датчике можно производить «обучение» всех других датчиков. К тому же базовый датчик обеспечивает электропитание всех других датчиков, из чего вытекают уменьшенные расходы на проводной монтаж.

Привязка к интерфейсам полевой шины

Оптоволоконные датчики могут подключаться к интерфейсу полевой шины в качестве варианта шины. Через полевую шину можно реализовать изменение формата или типа контролируемых изделий простым нажатием на клавишу из системы управления. Тем самым, существенно упрощается введение изменений или расширение системы. Передача циклических данных позволяет получить легкий доступ ко всем технологическим данным подключенных датчиков. Благодаря ациклическому обмену данными в любое время возможен доступ к диагностическим функциям. Тем самым, например, можно заранее определить потребность в техническом обслуживании, которое можно своевременно проводить во время запланированных простоев оборудования.

межсетевые интерфейсы полевой шины

С помощью межсетевых интерфейсов полевой шины в общую сеть могут объединяться до16 оптоволоконных датчиков (WLL180T и KTL180) и датчиков расстояния (OL1, OD Mini Pro, OD5000 в комбинации с блоком оценки результатов AOD1). Благодаря применению межсетевого интерфейса полевой шины все данные могут считываться с датчиков и записываться на датчики. Тем самым, появляется возможность удобной проверки и настройки датчиков (например, при изменении формата или типа контролируемых изделий) даже в том случае, когда датчики смонтированы в труднодоступных местах.

Благодаря контролю данных датчиков можно в любое время определить состояние датчиков и, тем самым, всей машины и реализовать диагностические функции. Все данные датчиков передаются через полевую шину, благодаря чему существенно снижаются расходы на проводной монтаж.

широкий выбор принадлежностей

Крепежная техника

5306574 BEF-WLL170

5325812 BEF-WLL180

5331290 BEF-LL3M6500

5331291 BEF-LL3M61000

5305479 BF-WLL160-10

5306094 BF-WLL160-13

5313011 BF-EB01-W190

5336263 BF-GLL170

Насадочные линзы

5308127 LL3-DA01

5308128 LL3-TA01

5308129 LL3-TA02

5308130 LL3-DA02

5326461 LL3-TA01S

5326462 LL3-TA03

5326463 LL3-TA04

5326464 LL3-TA05

5326465 LL3-DA03

5326466 LL3-DA04

5326467 LL3-DA05

5326468 LL3-DA06

5326469 LL3-DA07

5328271 LL3-TA01IR

5334039 LL3-DA08

5334040 LL3-DA09

5338642 LL3-TA07

5338873 LL3-TA06

Диафрагмы

5334439 BL-TS40-40

Прибор для резки оптоволоконных кабелей

5304141 FC

Наверх