Вертикальная интеграция в системы более высокого уровня

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES и Cloud: вертикальная интеграция в системы более высокого уровня

Способность к интеграции и проницаемость – как раз с точки зрения на "Индустрию 4.0" – являются свойствами интеллигентных и ориентированных на будущее коммуникационных структур. Поэтому фирма "SICK" предлагает несколько опциональных решений для объединения поступающей от датчиков информации о процессах, состояниях и диагностике в различные системы визуализации и сети автоматизации. Наши интеграционные инструменты позволяют осуществлять простую и быструю интеграцию в Ваше индивидуальное HMI-решение, независимо от используемой технологии.

Системы

Программное обеспечение

Сервер SOPAS ОРС

Технология ОРС используется для обмена данными между периферийными устройствами и приложениями на базе ОС Windows. ОРС подходит только для не детерминированной связи. Сервер SOPAS OPC фирмы "SICK" соответствует спецификации OPC DA и может использоваться с операционными системами Windows. Наряду со стандартными типами данных наш сервер ОРС поддерживает также методы, которые позволяют осуществлять неограниченный доступ из HMI к датчикам фирмы "SICK".

Загрузка сервера SOPAS ОРС

Веб-сервер

Веб-сервер SOPAS фирмы "SICK" может использоваться везде, где применение технологии ОРС невозможно или нежелательно, но веб-браузер имеется. Данный веб-сервер отличается тем, что наряду с обменом данными как таковым он также осуществляет визуализацию устройств, что в случае с видеодатчиками является особым преимуществом. Он поддерживает технологии ZeroConfig, DHCP и UPnP и поэтому гарантирует быструю и простую коммуникацию через интерфейс Ethernet. Дополнительная информация о IP-адресах не нужна.

 

 

Следующие устройства оснащены веб-сервером:

AFM60A, Inspector серии PI, Inspector серии PIM, CLV62x-65x, LECTOR®62x, LECTOR®65x, RFU6xx

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом

Блог SICK Sensor

В блоге SICK Sensor мы документируем наш путь в будущее и делимся с Вами нашими мыслями, инновациями и успехами.