Контакт
Обратная связь

Энкодеры с тросовым барабаном
EcoLine

Модульный энкодер с тросовым барабаном сверхкомпактной конструкции

Преимущества

  • Компактная и экономичная конструкция благодаря малым размерам механических устройств
  • Многочисленные возможности комбинирования с интерфейсами и для различных значений измерительной длины
  • Прогрессивные возможности программирования сокращают количество вариантов, экономят затраты и снижают складские расходы
  • Аналоговый интерфейс обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и применение удобной платы сопряжения

Обзор

Модульный энкодер с тросовым барабаном сверхкомпактной конструкции

Компактная конструкция серии EcoLine оптимальна для установки в местах трудного доступа. Благодаря модульному решению доступен большой выбор значений измерительной длины, интерфейсов и энкодеров. Благодаря пружине, установленной в барабане, а также соединению без муфт обеспечивается высокая точность и устойчивость. Специальная выходная насадка защищает измерительный трос от повреждения вибрацией. Интуитивно понятная функция калибровки в аналоговых вариантах дополнительно упрощает интеграцию в системы.

Краткий обзор
  • Длина измерений: 1,25...10 м
  • Модульная измерительная система с широким выбором интерфейсов/значений длины измерений
  • Сверхкомпактный узкий корпус (55...190 мм) с пружиной, установленной в измерительный барабан
  • Легкий, но ударопрочный и устойчивый к воздействию температуры пластиковый корпус
  • Аналоговый интерфейс с функцией калибровки на энкодере

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Подсемейство продукцииBCG / PFG
    Диапазон измерения0 m ... 10 m
    Разрешение0,001 mm ... 0,14 mm
    Интерфейс связи

    IO-Link / V1.1

    COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    Аналоговый / Ток

    Аналоговый / Напряжение

    Инкрементный / TTL

    Инкрементный / HTL

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх