Энкодеры с тросовым барабаном

Энкодеры с тросовым барабаном: большое количество решений

Энкодеры с тросовым барабаном объединяют в себе тросовый механизм и энкодеры. Вращение барабана, пропорциональное длине, регистрируется и выдается энкодером. Это позволяет выполнять позиционирование на линейных измерительных участках. Энкодеры с тросовым барабаном компании SICK оснащаются разнообразными интерфейсами и позволяют осуществлять простую интеграцию в системы в самых сложных промышленных условиях. Различные классы производительности позволяют выбрать оптимальное для конкретного применения устройство.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Модульный энкодер с тросовым барабаном сверхкомпактной конструкции
  • Длина измерений: 1,25 м ... 10 м
  • Модульная измерительная система с широким выбором интерфейсов/значений длины измерений
  • Сверхкомпактный узкий корпус (55 мм ... 190 мм) с пружиной, установленной в измерительный барабан
  • Лёгкий, но ударопрочный и устойчивый к воздействию температуры пластиковый корпус
  • Аналоговый интерфейс с функцией калибровки на энкодере
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактная конструкция со встроенным энкодером
  • Длина измерений 2…5 м
  • Встроенная измерительная система
  • Компактный корпус (90 x 90 x 90 мм)
  • Инкрементальная и абсолютная версии
  • Высокое разрешение
Сравнить сейчас
Выбрать
Длина измерений до 50 м, прочная и надежная конструкция высокопроизводительный энкодер с тросовым барабаном
  • Длина измерений 2…50 м
  • Модульная измерительная система с широким выбором интерфейсов/значений длины измерений
  • Очень надежная система (защита от загрязнений, встроенные щетки)
  • Высококачественный механизм намотки и вход для троса
  • Высокий класс защиты корпуса
  • Надежная защита от ударов и вибрации
  • Возможно очень высокое разрешение
  • Дооборудование внешними комплектующими
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 3 из 3