Контакт
Обратная связь

Энкодеры безопасности
DFS60S Pro

Универсальность, простота, надежность: энкодеры для функциональной безопасности

Преимущества

  • Оптимальная защита людей, машин и оборудования благодаря сертификации продуктов безопасности
  • Простота и практичность управления функциями управления из одних рук, функции безопасности с помощью модуль управления Flexi-Soft-Motion FX3-MOC0 компании SICK: надежный останов 1 (SS1), надежный останов 2 (SS2), надежный рабочий останов (SOS), надежный контроль скорости (SSM), надежное снижение скорости (SLS), надежное направление движения (SDI), надежное управление тормозами (SBC)
  • Механическая надежность благодаря силовому и геометрическому замыканию
  • Уменьшение объемов технических работ в сфере безопасности благодаря применению сертифицированных средств обеспечения безопасности вместо стандартных изделий
  • Универсальность и простота внедрения благодаря многочисленным возможностям подсоединения
  • Пригоден для применения в местах трудного доступа благодаря малой монтажной глубине

Обзор

Универсальность, простота, надежность: энкодеры для функциональной безопасности

Надежность электрических и механических компонентов, простота установки в систему и универсальность возможностей применения. Устройство DFS60S Pro является инкрементальным энкодером для функциональной безопасности и поддерживает функции безопасности согласно IEC 61800-5-2. Высокий класс защиты корпуса, значительный температурный диапазон и большое расстояние между шарикоподшипниками обеспечивают высокую степень надежности. Эти качества делают DFS60S Pro универсальным датчиком контроля движений для стационарных и мобильных устройств безопасности.

Краткий обзор
  • Энкодеры для функциональной техники безопасности: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Электрический интерфейс: 4,5…32 В, Sin/Cos 1 ВSS, 1 024 периода
  • Торцевой или сервофланец, глухой или сквозной полый вал (возможность монтажа на призматической шпонке)
  • Кабель универсальный, разъем M23 или M12, осевой или радиальный
  • Класс защиты корпуса: IP 65
  • Диапазон рабочих температур: –30…+95 °C (в зависимости от типа)

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Преимущества

Надёжный

Механическая безопасность и надёжность играют особую роль в надёжных энкодерах. Энкодер DFS60S Pro отвечает самым строгим критериям испытаний и является продуктом безопасности, сертифицированным до SIL 2 или PL d. DFS60S Pro поддерживает функции безопасности в соответствии с IEC 61800-5-2 и гарантирует высочайшее качество и абсолютную точность в каждой детали. Он впечатляет своей точной оптической системой сканирования и высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

Так просто можно быть надёжным

механическая надёжность – благодаря безопасному зажимному кольцу с силовым и геометрическим замыканием

успешно протестирован Институтом охраны труда Германского федерального ведомства государственного страхования от несчастных случаев (IFA)

механическая надёжность – сплошной вал, притуплённый или с призматической шпонкой

Проверенная надёжность - электронная и механическая.

Простой

Простота внедрения, потому что с помощью DFS60S Pro функции безопасности для стационарных и мобильных систем обеспечения безопасности могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Это значительно сокращает временные затраты и расходы на внедрение. Особенно, если энкодер комбинируется с продуктами безопасности от SICK (опционально). Это работает довольно просто по принципу plug and play и обеспечивает преимущества согласованных друг с другом продуктов безопасности. Идеальное решение для оптимальной защиты людей, машин и оборудования.

Простота и практичность управления функциями безопасности

комплексное решение Safe Motion Control от SICK

простой инжиниринг безопасности до SIL3

легко доступные показатели безопасности в библиотеке SISTEMA, VDMA для функциональной безопасности

Энкодер безопасности, его несложное внедрение в систему и простой процесс допуска в эксплуатацию помогут сэкономить расходы.

Гибкий

Гибкость в использовании: с DFS60S Pro и Drive Monitor FX3-MOC SICK предлагает комплексные решения для сложных задач по обеспечению безопасности. Гибко комбинируемые модули Flexi Soft позволяют выполнять многочисленные функции безопасного контроля привода. DFS60S Pro очень прост в установке и предлагает множество возможностей механического и электрического подключения для различных условий установки.

Гибкий в использовании

разнообразные возможности подключения для различных условий установки

правильный выбор для любого варианта использования – гибко комбинируемый контроль безопасности Flexi Soft

гибкость в применении: широкий температурный диапазон, высокая степень защиты и малая глубина монтажа

Энкодер безопасности гибко интегрируется в различные системы управления и обеспечивает различные возможности установки.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Класс надежностиSIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) 1)
    Уровень производительностиPL d (EN ISO 13849) 1)
    Категория3 (EN ISO 13849)
    Интерфейс связиИнкрементный
    Коммуникационный интерфейс, детальное описаниеSin/Cos 2)
    Механическое исполнение

    Глухой полый вал с пазом для призматической шпонки

    Сплошной вал, Сервофланец

    Сплошной вал, Торцевой фланец

    Сплошной вал с призматической шпонкой, Сервофланец

    Сплошной вал с призматической шпонкой, Торцевой фланец

    Сквозной полый вал с пазом для призматической шпонки

    Диапазон рабочей температуры–30 °C ... +95 °C 3)
    Тип защитыIP65
    (согласно IEC 60529) 4)
    • 1) Для уточнения параметров вашего оборудования/установки свяжитесь с соответствующим региональным филиалом компании SICK.
    • 2) 1,0 VSS (дифференциально).
    • 3) Собственный нагрев 3,0 K на 1000 об/мин в точке измерения рабочей температуры, соблюдать при расчёте диапазона рабочей температуры.
    • 4) При использовании штекерного разъема со вставленным ответным штекером класс защиты не ниже IP65.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх